F_VN_TrainSampleScalar
Train a regressor with a single sample and scalar output.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_TrainSampleScalar : HRESULT
VAR_INPUT
ipRegressor : ITcVnMlModel;
ipSample : ITcUnknown;
fOutput : REAL;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipRegressor |
Regressor to be used | |
|
ipSample |
Container holding a single input sample (ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL) | |
|
fOutput |
REAL |
Scalar output to be learnt |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_TrainSampleScalar trainiert ein skalares Regressor-Modell mit einem Sample.
Parameter
Regressor-Modell
Das zuvor erstellte Regressor-Modell muss an ipRegressor übergeben werden.
Sample
Der Sample-Container wird als ipSample übergeben. Der Typ des Containers muss ContainerType_Vector_REAL oder ContainerType_Vector_LREAL sein.
Trainingswert
Der Ergebniswert des Samples wird an fOutput übergeben.
Anwendung
Ein skalares Regressor-Modell kann z.B. wie folgt mit einem einzelnen Sample trainiert werden:
hr := F_VN_TrainSampleScalar(
ipRegressor := ipRegressorModel,
ipSample := ipSample,
fOutput := fOutput,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value