F_VN_TrainSampleCluster
Train a clusterer with a single sample and return the ID of the cluster the sample has been assigned to, if requested. The clusterer must be online trainable.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_TrainSampleCluster : HRESULT
VAR_INPUT
ipClusterer : ITcVnMlModel;
ipSample : ITcUnknown;
nCluster : Reference To DINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipClusterer |
Clusterer to be used | |
|
ipSample |
Container holding a single input sample (ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL) | |
|
nCluster |
Reference To DINT |
Returns the ID of the cluster the sample has been assigned to (If the pointer is 0, no cluster ID is requested.) |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_TrainSampleCluster trainiert ein Clusterer-Modell mit einem Sample und gibt die zugehörige Cluster ID des Samples zurück.
Parameter
Clusterer-Modell
Das zuvor erstellte Clusterer-Modell muss an ipClusterer übergeben werden.
Sample
Der Sample-Container wird als ipSample übergeben. Der Typ des Containers muss ContainerType_Vector_REAL oder ContainerType_Vector_LREAL sein.
Cluster
Die zum Sample zugehörige Cluster ID wird über nCluster zurückgegeben.
Anwendung
Ein Clusterer-Modell kann z.B. mit einem einzelnen Sample wie folgt trainiert werden:
hr := F_VN_TrainSampleCluster(
:= ipClusterModel,
ipSample := ipSample,
nCluster := nCluster,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value