F_VN_TrainBatchClusters
Train a clusterer with a batch of samples and return the IDs of the clusters the samples have been assigned to, if requested. On-line trainable clusterers are trained once with each sample. Depending on the application and the number of available training samples, repeated training of such models with the same data may improve the results.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_TrainBatchClusters : HRESULT
VAR_INPUT
ipClusterer : ITcVnMlModel;
ipSamples : ITcUnknown;
ipClusters : Reference To ITcVnContainer;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipClusterer |
Clusterer to be used | |
|
ipSamples |
Container holding a batch of input samples (ContainerType_Vector_Vector_REAL or ContainerType_Vector_Vector_LREAL) | |
|
ipClusters |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the IDs of the clusters the samples have been assigned to (ContainerType_Vector_DINT; optional, set to 0 if not required) |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_TrainBatchClusters trainiert ein Clusterer-Modell mit mehreren Samples. Im Vergleich zu F_VN_TrainBatch können zusätzlich die zugewiesenen Cluster für jedes Sample zurückgegeben werden.
Parameter
Clusterer-Modell
Das zuvor erstelle Clusterer-Modell muss an ipClusterer übergeben werden.
Samples
Die Samples werden in einem Container an ipSamples übergeben. Der Typ des Containers muss ContainerType_Vector_Vector_REAL oder ContainerType_Vector_Vector_LREAL sein.
Clusters
Die IDs der zugewiesenen Cluster werden in einem Container vom Typ ContainerType_Vector_DINT über die Referenz ipClusters zurückgegeben.
Anwendung
Ein Clusterer-Modell kann z.B. so trainiert werden:
hr := F_VN_TrainBatchClusters(
ipClusterer := ipClusterModel,
ipSamples := ipSamples,
ipClusters := ipClusters,
hrPrev := hr);
hr := F_VN_GetAt_DINT(ipClusters, nClusterOfThirdSample, 2, hr);Der Aufruf der F_VN_GetAt_DINT zeigt, wie direkt nach dem Training die Cluster-Zuordnung des 3. Samples abgefragt werden kann.
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value