F_VN_InverseFeatureScaling_REAL
Apply the inverse of feature scaling to a single value.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_InverseFeatureScaling_REAL : HRESULT
VAR_INPUT
fSample : REAL;
ipScales : ITcVnContainer;
END_VAR
VAR_IN_OUT
fInverseSample : REAL;
END_VAR
VAR_INPUT
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
fSample |
REAL |
Sample value |
|
ipScales |
Container with the scaling parameters of each feature (type ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL). | |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
fInverseSample |
REAL |
Returns the inversed sample. |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_InverseFeatureScaling_REAL invertiert die Skalierung von einem Sample mit nur einem Merkmal oder den Prädiktionswert eines skalaren Regressors. Für eine Skalierung kann die Funktion F_VN_FeatureScaling verwendet werden.
Parameter
Samples
Ein Sample vom Typ REAL muss an fSample übergeben werden.
Skalierung
Ein Container mit dem Skalierungstyp und den entsprechenden Skalierungsparametern muss an ipScales übergeben werden. Der Container kann durch die Funktion F_VN_GetFeatureScales berechnet oder nach dem dort beschriebenen Aufbau selbst erstellt werden.
Skaliertes Sample
Das invers skalierte Merkmal wird über fInverseSample zurückgegeben.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Eine inverse Merkmalsskalierung für ein Sample sieht z.B. so aus:
hr := F_VN_eatureScaling_REAL(
fSample := fSample,
ipScales := ipScales,
fInverseSample := fSampleInvertedScaling,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value