F_VN_InverseFeatureScaling
Apply the inverse of feature scaling to one or more sample(s).
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_InverseFeatureScaling : HRESULT
VAR_INPUT
ipSamples : ITcVnContainer;
ipScales : ITcVnContainer;
ipInverseSamples : Reference To ITcVnContainer;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSamples |
Container holding one or more input sample(s) (ContainerType_Vector_REAL, ContainerType_Vector_LREAL, ContainerType_Vector_Vector_REAL, or ContainerType_Vector_Vector_LREAL) | |
|
ipScales |
Container with the scaling parameters of each feature (type ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL). | |
|
ipInverseSamples |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the inversed sample(s) using the scaling type and parameters of ipScales. It has the same type of ipSamples. If the same container ipSamples is used, the source data will be replaced. |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_InverseFeatureScaling invertiert die Skalierung von einem oder mehreren Samples. Für eine Skalierung kann die Funktion F_VN_FeatureScaling verwendet werden.
Parameter
Samples
Ein oder mehrere Samples müssen als Container an ipSamples übergeben werden.
Skalierung
Ein Container mit dem Skalierungstyp und den entsprechenden Skalierungsparametern muss an ipScales übergeben werden. Der Container kann durch die Funktion F_VN_GetFeatureScales berechnet oder nach dem dort beschriebenen Aufbau selbst erstellt werden.
Skalierte Samples
Die invers skalierten Samples werden über die Referenz ipInverseSamples zurückgegeben.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_InverseFeatureScalingExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Eine inverse Merkmalsskalierung, bei der die Skalierung vorher durch F_VN_FeatureScaling berechnet wurde, sieht z.B. so aus:
hr := F_VN_FeatureScaling(ipSamples, ipScales, ipSamplesScaled, hr);
hr := F_VN_eatureScaling(
ipSamples := ipSamplesScaled,
ipScales := ipScales,
ipInverseSamples:= ipSamplesInvertedScaling,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value