F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL
Apply the inverse of feature scaling to a single value. [fA, fB] should be used if the scaling has been performed using TCVN_FST1_MINMAX with a predetermined output range.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL : HRESULT
VAR_INPUT
fSample : REAL;
ipScales : ITcVnContainer;
END_VAR
VAR_IN_OUT
fInverseSample : REAL;
END_VAR
VAR_INPUT
fA : LREAL;
fB : LREAL;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
fSample |
REAL |
Sample value |
|
ipScales |
Container with the scaling parameters of each feature (type ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL). | |
|
fA |
LREAL |
represents the lower bound of the range for TCVN_FST1_MINMAX |
|
fB |
LREAL |
represents the upper bound of the range for TCVN_FST1_MINMAX |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
fInverseSample |
REAL |
Returns the inversed sample. |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL ist die Expert-Variante von F_VN_InverseFeatureScaling_REAL. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Samples
Ein Sample vom Typ REAL muss an fSample übergeben werden.
Skalierung
Ein Container mit dem Skalierungstyp und den entsprechenden Skalierungsparametern muss an ipScales übergeben werden. Der Container kann durch die Funktion F_VN_GetFeatureScales berechnet oder nach dem dort beschriebenen Aufbau selbst erstellt werden.
Skaliertes Sample
Das invers skalierte Merkmal wird über fInverseSample zurückgegeben.
Festlegen des Ausgabebereichs
Wenn der Skalierungstyp TCVN_FST1_MINMAX verwendet wird, kann über fA und fB zusätzlich der Wertebereich der Ausgabewerte vorgegeben werden.
Anwendung
Eine inverse Merkmalsskalierung für ein Sample sieht z.B. so aus:
hr := F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL(
fSample := fSample,
ipScales := ipScales,
fInverseSample := fSampleInvertedScaling,
fA := 0.1,
fB := 0.9,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value