F_VN_GenerateColorMap
Generates a pre-defined color map.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_GenerateColorMap : HRESULT
VAR_INPUT
ipColorMap : Reference To ITcVnContainer;
eColorMap : ETcVnColorMap;
eColorMapSize : ETcVnColorMapSize;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipColorMap |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the color map (ContainerType_Vector_TcVnVector3_REAL with 256 or 65536 elements) |
|
eColorMap |
Selects a color map (similar to GNU Octave/MATLAB types) | |
|
eColorMapSize |
Defines how many elements the generated color map should have | |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_GenerateColorMap erstellt eine Farbtabelle, die mit der Funktion F_VN_ApplyColorMap auf ein Bild angewandt werden kann.
Parameter
Color Map
Der Parameter ipColorMap gibt die erstellte Farbtabelle zurück.
Farbverlauf
Der Farbverlauf eColorMap der Farbtabelle wird über das Enum ETcVnColorMap festgelegt. Wenn Sie manuell einen Farbverlauf festlegen möchten, nutzen Sie die Funktion F_VN_GenerateCustomColorMap.
Größe der Farbtabelle
Die Größe eColorMapSize wird über das Enum ETcVnColorMapSize festgelegt und definiert, ob die Farbtabelle für 8-Bit-Bilder (TCVN_CMS_256) oder für 16-Bit-Bilder (TCVN_CMS_65536) erstellt wird.
Anwendung
VAR
ipColorMap : ITcVnColorMap;
END_VAR
hr := F_VN_GenerateColorMap(
ipColorMap := ipColorMap,
eColorMap := TCVN_CM_HOT,
eColorMapSize := TCVN_CMS_256,
hrPrev := hr
);Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value