F_VN_ApplyColorMap
Apply a color map to a gray-level image.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_ApplyColorMap : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
ipColorMap : ITcVnContainer;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Source image (TCVN_ET_USINT or TCVN_ET_UINT, 1 channel) | |
|
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Returns the colored image (TCVN_ET_USINT, 3 channel. An appropriate image will be created if required.) |
|
ipColorMap |
Color map to be applied to ipSrcImage (ContainerType_Vector_TcVnVector3_REAL with 256 or 65536 elements, dependent on ipSrcImage type). Can be either custom or created with F_VN_GenerateColorMap. | |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_ApplyColorMap wendet eine Farbtabelle auf das Eingangsbild an.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges Grauwertbild sein und als Element-Typ USINT (8 Bit) oder UINT (16 Bit) haben.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage gibt das mit der Farbtabelle transformierte, 3-kanalige RGB-Farbbild mit dem Element-Typ USINT (8 Bit) zurück.
Farbtabelle
Die Farbtabelle ipColorMap definiert, wie das Eingangsbild transformiert wird. Die Farbtabelle ist ein Container, der entweder manuell oder mit einer der beiden folgenden Funktionen erstellt werden kann:
Der Container muss je nach Element-Typ des Eingangsbilds 256 Elemente (für 8 Bit) oder 65.536 Elemente (für 16 Bit) enthalten und vom Typ ContainerType_Vector_TcVnVector3_REAL sein.
Anwendung
Die Anwendung einer typischen Heatmap auf ein 8-Bit-Bild sieht z. B. so aus:
hr := F_VN_GenerateColorMap(ipColorMap, TCVN_CMM_HOT, TCVN_CMS_256, hr);
hr := F_VN_ApplyColorMap(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
ipColorMap := ipColorMap,
hrPrev := hr
);Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value