F_VN_FeatureScalingExp
Apply a feature scaling to one or more sample(s) and get output range between [fA, fB] in the case of TCVN_FST1_MINMAX. (expert function)
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_FeatureScalingExp : HRESULT
VAR_INPUT
ipSamples : ITcVnContainer;
ipScales : ITcVnContainer;
ipScaledSamples : Reference To ITcVnContainer;
fA : LREAL;
fB : LREAL;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSamples |
Container holding one or more input sample(s) (ContainerType_Vector_REAL, ContainerType_Vector_LREAL, ContainerType_Vector_Vector_REAL, or ContainerType_Vector_Vector_LREAL) | |
|
ipScales |
Container with the scaling parameters of each feature (type ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL). | |
|
ipScaledSamples |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the scaled sample(s) using the same type like ipSamples. If the same container ipSamples is uesd, the source data will be replaced. |
|
fA |
LREAL |
represents the lower bound of the range for TCVN_FST1_MINMAX |
|
fB |
LREAL |
represents the upper bound of the range for TCVN_FST1_MINMAX |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_FeatureScalingExp ist die Expert-Variante von F_VN_FeatureScaling. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Samples
Ein oder mehrere Samples müssen als Container an ipSamples übergeben werden.
Skalierung
Ein Container mit dem Skalierungstyp und den entsprechenden Skalierungsparametern muss an ipScales übergeben werden. Der Container kann durch die Funktion F_VN_GetFeatureScales berechnet oder nach dem dort beschriebenen Aufbau selbst erstellt werden.
Skalierte Samples
Die skalierten Samples werden über die Referenz ipScaledSamples zurückgegeben.
Festlegen des Ausgabebereichs
Wenn der Skalierungstyp TCVN_FST1_MINMAX verwendet wird, kann über fA und fB zusätzlich der Wertebereich der Ausgabewerte vorgegeben werden.
Anwendung
Eine Merkmalsskalierung mit einem Ausgabewertebereich von 0,1 bis 0,9 sieht z.B. so aus:
hr := F_VN_FeatureScalingExp(
ipSamples := ipSamples,
ipScales := ipScales,
ipScaledSamples := ipScaledSamples,
fA := 0.1,
fB := 0.9,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value