F_VN_SeparableCustomFilterExp
Apply a separable custom filter to the image. (expert function)
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_SeparableCustomFilterExp : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
eDestDepth : ETcVnElementType;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stKernelX : TcVnMatrix;
stKernelY : TcVnMatrix;
aAnchor : TcVnPoint;
END_VAR
VAR_INPUT
fDelta : LREAL;
eBorderType : ETcVnBorderInterpolationMethod;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Source image | |
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
eDestDepth |
Destination image depth | |
fDelta |
LREAL |
Value added to each pixel after filtering |
eBorderType |
Image border handling | |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
stKernelX |
1D custom row-filter kernel with values of type REAL or LREAL | |
stKernelY |
1D custom column-filter kernel with values of type REAL or LREAL | |
aAnchor |
Anchor point of the kernel |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_SeparableCustomFilterExp
ist die Expert-Variante von F_VN_SeparableCustomFilter. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage
darf jedes verfügbare Format haben.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage
hat die gleiche Größe wie das Eingangsbild ipSrcImage
, das Pixelformat wird allerdings durch die Ergebnistiefe eDestDepth
bestimmt.
X- und Y-Kernel
Die beiden 1-dimensionalen Filter-Kernel stKernelX
und stKernelY
werden als Matrix übergeben. Erlaubte Element-Typen der Matrix sind TCVN_ET_REAL
und TCVN_ET_LREAL
. Entsprechende Matrizen vom Typ TcVnMatrix können mit Hilfe der Funktion F_VN_InitMatrixStruct erstellt werden.
Ankerpunkt
Der Ankerpunkt aAnchor
definiert, welcher Punkt der Filter-Kernel über jedes Pixel des Eingangsbildes ipSrcImage
bewegt wird.
Delta
Das konstante Delta fDelta
wird auf das Ergebnis der Filter-Operation addiert.
Rand-Extrapolation
Die Art der Rand-Extrapolation eBorderType
definiert, wie nichtexistente Pixel über die Bildgrenze hinaus extrapoliert werden, um die Filterwerte an den Bildgrenzen auszurechnen. Für weitere Details siehe ETcVnBorderInterpolationMethod.
Anwendung
hr := F_VN_SeparableCustomFilterExp(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
eDestDepth := TCVN_ET_USINT,
stKernelX := stKernelMatrixX,
stKernelY := stKernelMatrixY,
aAnchor := aAnchorPoint,
fDelta := 0,
eBorderType := TCVN_BIM_DEFAULT,
hrPrev := hr
);
Beispiele
- Benutzerdefinierte Filter
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1. 4024.44 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |