ETcVnElementType

Offers element types.

Syntax

Definition:

TYPE ETcVnElementType :
(
    TCVN_ET_SAME_AS_SOURCE := -1,
    TCVN_ET_USINT          := 0,
    TCVN_ET_SINT           := 1,
    TCVN_ET_UINT           := 2,
    TCVN_ET_INT            := 3,
    TCVN_ET_DINT           := 4,
    TCVN_ET_REAL           := 5,
    TCVN_ET_LREAL          := 6
)DINT;
END_TYPE

Values

Name

Description

TCVN_ET_SAME_AS_SOURCE

Sets the element type of the destination image to the source image element type.

TCVN_ET_USINT

USINT (depth: 8 bit, 0..255)

TCVN_ET_SINT

SINT (depth: 8 bit, -128..127)

TCVN_ET_UINT

UINT (depth: 16 bit, 0..65535)

TCVN_ET_INT

INT (depth: 16 bit, -32768..32767)

TCVN_ET_DINT

DINT (depth: 32 bit, -2147483648..2147483647)

TCVN_ET_REAL

REAL (depth: 32 bit, ~ -3.402823E 10^38 .. ~ 3.402823E 38)

TCVN_ET_LREAL

LREAL (depth: 64 bit, ~ -1.79769313486231E 308 .. ~ 1.79769313486232E 308)

Weiterführende Informationen

Das Enum ETcVnElementType wird hauptsächlich zur Angabe des Pixeltyps bzw. der Bittiefe von Bildern verwendet. Des Weiteren ist es noch in der Struktur TcVnMatrix enthalten.

Verwandte Funktionen