F_VN_LocateEdges
Locate the points of multiple occuring edges inside a specified search window, using an interpolation method.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Can return partial results when canceled by Watchdog.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_LocateEdges : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipEdgePoints : Reference To ITcVnContainer;
END_VAR
VAR_IN_OUT
aStartPoint : TcVnPoint2_REAL;
aEndPoint : TcVnPoint2_REAL;
END_VAR
VAR_INPUT
nNumEdges : UDINT;
eEdgeDirection : ETcVnEdgeDirection;
bAlternateDirection : BOOL;
fMinStrength : REAL;
nSearchLines : UDINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
fAvgStrength : REAL;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Source image (1 channel) | |
ipEdgePoints |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the detected edge points (ContainerType_Vector_Vector_TcVnPoint2_REAL) |
nNumEdges |
UDINT |
The (maximum) number of edges to search for |
eEdgeDirection |
Specification of the edge direction to search for | |
bAlternateDirection |
BOOL |
If true, eEdgeDirection is alternated after each detected edge. Else, only edges with eEdgeDirection are searched for. |
fMinStrength |
REAL |
Specification of the minimum strength (intensity difference) of the edge to search for |
nSearchLines |
UDINT |
Width of the search window, i.e. the number of search lines (1, 3, 5, 7, ...), centered around the line specified by aStartPoint and aEndPoint |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
aStartPoint |
Position from which to start the search process (in the direction of aEndPoint) | |
aEndPoint |
Position where the search process ends |
Outputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
fAvgStrength |
REAL |
Returns the average strength of the detected edges |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_LocateEdges lokalisiert mehrere Kanten in einem definierten Suchfenster.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage
muss ein 1-kanaliges Grauwertbild sein.
Lokalisierte Punkte (Rückgabewert)
Der Container ipEdgePoints
gibt die lokalisierten Punkte der linearen Kanten zurück.
Das Suchfenster
Zunächst einmal muss ein Suchfenster definiert werden, um festzulegen wo und in welcher Richtung nach einer Kante gesucht werden soll. Dies geschieht mit den Parametern aStartPoint, aEndPoint und nSearchLines. Das Suchfenster ergibt sich aus der Suchlinie von aStartPoint nach aEndPoint und parallel dazu (nSearchLines - 1) / 2 Suchlinien in jede Richtung, mit jeweils 1 Pixel Abstand. Somit definiert nSearchLines die Anzahl der Suchlinien und muss immer einen ungeraden Wert haben.
Kantenstärke (Rückgabewert)
Der Rückgabewert fAvgStrength
zeigt den tatsächlichen Kontrast der lokalisierten Kanten (gemittelt über alle Suchlinien) an.
Parameter zur Kantenlokalisierung
Die restlichen Parameter sind ausführlich im Kapitel Kantenlokalisierung erklärt.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_LocateEdgeExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Die Lokalisierung einer linearen Kante sieht z. B. so aus:
hr := F_VN_LocateEdges(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipEdgePoints := ipEdgePoints,
aStartPoint := aStartPoint,
aEndPoint := aEndPoint,
nNumEdges := nNumEdges,
eEdgeDirection := eDirection,
bAlternateDirection := bAlternateDirection,
fMinStrength := fMinStrength,
nSearchLines := nSearchLines,
hrPrev := hr,
fAvgStrength => fAvgStrength
);
Die lokalisierten Kantenpunkte können mit der Funktion F_VN_DrawContours visualisiert werden:
F_VN_DrawContours(ipEdgePoints, -1, ipImageRes, aColorGreen, 5, hr);
Verwandte Funktionen
- LocateCircularArc zur Lokalisierung von anteiligen Kreisbögen
- LocateEdge zur Lokalisierung von linearen Kanten
- LocateEdges zur Lokalisierung von mehreren linearen Kanten
- LocateEllipse zur Lokalisierung von vollständigen Ellipsen
Required License
TC3 Vision Metrology 2D
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1. 4024.44 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |