F_VN_LocateCircularArc

F_VN_LocateCircularArc 1:

Locate a circular arc, using an interpolation method.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Can return partial results when canceled by Watchdog.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_LocateCircularArc : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSrcImage       : ITcVnImage;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    stCircularArc    : TcVnCircularArc;
    aCenter          : TcVnPoint2_REAL;
END_VAR
VAR_INPUT
    fSearchRadius    : REAL;
    fArcDirectionRad : LREAL;
    eEdgeDirection   : ETcVnEdgeDirection;
    fMinStrength     : REAL;
    hrPrev           : HRESULT;
END_VAR

F_VN_LocateCircularArc 2: Inputs

Name

Type

Description

ipSrcImage

ITcVnImage

Source image (1 channel)

fSearchRadius

REAL

Input search radius (starting from aCenter, should be greater than the actual circle radius but aCenter + fSearchRadius should be within the image borders)

fArcDirectionRad

LREAL

Input search starting direction in radian. Valid range is [-pi, +pi], where right is 0 rad, top is -pi/2 rad and bottom +pi/2 rad. The circular arc should at least be valid in range fArcDirectionRad +- 0.4 rad.

eEdgeDirection

ETcVnEdgeDirection

Specification of the edge direction to search for

fMinStrength

REAL

Specification of the minimum strength (intensity difference) of the edge to search for

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_LocateCircularArc 3: In/Outputs

Name

Type

Description

stCircularArc

TcVnCircularArc

Returns the circular arc parameters

aCenter

TcVnPoint2_REAL

Input estimated circle center (only used as a starting point to search for the circle contour, not used for the circle center estimation)

F_VN_LocateCircularArc 4: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_LocateCircularArc lokalisiert und misst einen anteiligen Kreisbogen. Sie basiert auf der Kantenlokalisierung und nutzt übliche Parameter. Sie gibt den lokalisierten Kreisbogen als Struktur vom Typ TcVnCircularArc (Mittelpunkt, Radius, Winkelbereich) zurück.

Falls anstatt eines Kreisbogens vollständige Kreise vermessen werden sollen, verwenden Sie stattdessen die Funktion F_VN_LocateEllipse.

Parameter

Eingangsbild

Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges Grauwertbild sein.

Kreisbogen (Rückgabewert)

Der Parameter stCircularArc gibt den lokalisierten Kreisbogen als Struktur vom Typ TcVnCircularArc zurück.

Geschätzter Mittelpunkt

Der geschätzte Mittelpunkt aCenter des Kreisbogens muss angegeben werden, um die Position der Suchlinien zu definieren.

Falls die Position des Kreismittelpunkts unbekannt ist, muss sie ggfs. vorher mittels einer Objektdetektion ermittelt werden.

Suchradius

Der Suchradius fSearchRadius legt die Länge der Suchlinien vom Kreismittelpunkt aus in Pixel fest. Der Suchradius sollte etwas größer als der tatsächlich Kreisradius definiert werden, damit die Kantenlokalisierung eindeutig ausgeführt werden kann.

Suchrichtung

Die Suchrichtung fArcDirectionRad legt fest, in welcher Kreisrichtung mit der Kantensuche begonnen werden soll (ausgehend vom Kreismittelpunkt). Der Wert ist in Radiant anzugeben und hat einen Wertebereich von [-π, π]. Dabei korrespondiert rechts mit 0, oben mit –π/2 und unten mit π/2. Der Kreisbogen muss von fArcDirectionRad aus mindestens in Bereich von +- 0,4 vorhanden sein, um erkannt zu werden. Es wird empfohlen, die Mitte des Kreisbogens anzuvisieren.

Parameter zur Kantenlokalisierung

Die restlichen Parameter sind ausführlich im Kapitel Kantenlokalisierung erklärt.

Expert-Parameter

Die Expert-Variante F_VN_LocateCircularArcExp enthält zusätzliche Parameter.

Anwendung

Die Lokalisierung und Vermessung eines anteiligen Kreisbogens mit einem Radius von 270px und einem Suchwinkel von 120° sieht z. B. so aus:

VAR
    stArc   :   TcVnCircularArc;
    aCenter :   TcVnPoint2_REAL := [420, 310];
END_VAR

hr := F_VN_LocateCircularArc(
    ipSrcImage         :=  ipImageIn,
    stCircularArc      :=  stArc,
    aCenterPoint       :=  aCenter,
    fSearchRadius      :=  270,
    fArcDirectionRad   :=  2.1, // 2.1 rad equals 120°
    eEdgeDirection     :=  TCVN_ED_LIGHT_TO_DARK,
    fMinStrength       :=  100,
    hrPrev             :=  hr
);

Die Eigenschaften des lokalisierten Kreisbogens können dann über die Variablen stArc.aCenter, stArc.fRadius, stArc.fStartAngle und stArc.fEndAngle abgerufen werden. Zudem kann der Kreisbogen mit der Funktion F_VN_DrawCircularArc visualisiert werden:

F_VN_DrawCircularArc(stArc, ipImageRes, aColorGreen, 5, hr);

Beispiele

Verwandte Funktionen

Required License

TC3 Vision Metrology 2D

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1.4024.54 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision