F_VN_LocateEdges

F_VN_LocateEdges 1:

Locate the points of multiple occuring edges inside a specified search window, using an interpolation method.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Can return partial results when canceled by Watchdog.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_LocateEdges : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSrcImage          : ITcVnImage;
    ipEdgePoints        : Reference To ITcVnContainer;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    aStartPoint         : TcVnPoint2_REAL;
    aEndPoint           : TcVnPoint2_REAL;
END_VAR
VAR_INPUT
    nNumEdges           : UDINT;
    eEdgeDirection      : ETcVnEdgeDirection;
    bAlternateDirection : BOOL;
    fMinStrength        : REAL;
    nSearchLines        : UDINT;
    hrPrev              : HRESULT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    fAvgStrength        : REAL;
END_VAR

F_VN_LocateEdges 2: Inputs

Name

Type

Description

ipSrcImage

ITcVnImage

Source image (1 channel)

ipEdgePoints

Reference To ITcVnContainer

Returns the detected edge points (ContainerType_Vector_Vector_TcVnPoint2_REAL)

nNumEdges

UDINT

The (maximum) number of edges to search for

eEdgeDirection

ETcVnEdgeDirection

Specification of the edge direction to search for

bAlternateDirection

BOOL

If true, eEdgeDirection is alternated after each detected edge. Else, only edges with eEdgeDirection are searched for.

fMinStrength

REAL

Specification of the minimum strength (intensity difference) of the edge to search for

nSearchLines

UDINT

Width of the search window, i.e. the number of search lines (1, 3, 5, 7, ...), centered around the line specified by aStartPoint and aEndPoint

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_LocateEdges 3: In/Outputs

Name

Type

Description

aStartPoint

TcVnPoint2_REAL

Position from which to start the search process (in the direction of aEndPoint)

aEndPoint

TcVnPoint2_REAL

Position where the search process ends

F_VN_LocateEdges 4: Outputs

Name

Type

Description

fAvgStrength

REAL

Returns the average strength of the detected edges

F_VN_LocateEdges 5: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_LocateEdges lokalisiert mehrere Kanten in einem definierten Suchfenster.

Parameter

Eingangsbild

Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges Grauwertbild sein.

Lokalisierte Punkte (Rückgabewert)

Der Container ipEdgePoints gibt die lokalisierten Punkte der linearen Kanten zurück.

Das Suchfenster

Zunächst einmal muss ein Suchfenster definiert werden, um festzulegen wo und in welcher Richtung nach einer Kante gesucht werden soll. Dies geschieht mit den Parametern aStartPoint, aEndPoint und nSearchLines. Das Suchfenster ergibt sich aus der Suchlinie von aStartPoint nach aEndPoint und parallel dazu (nSearchLines - 1) / 2 Suchlinien in jede Richtung, mit jeweils 1 Pixel Abstand. Somit definiert nSearchLines die Anzahl der Suchlinien und muss immer einen ungeraden Wert haben.

F_VN_LocateEdges 6:
Abb.15: S: StartPoint, E: EndPoint, W: WindowWidth

Kantenstärke (Rückgabewert)

Der Rückgabewert fAvgStrength zeigt den tatsächlichen Kontrast der lokalisierten Kanten (gemittelt über alle Suchlinien) an.

Parameter zur Kantenlokalisierung

Die restlichen Parameter sind ausführlich im Kapitel Kantenlokalisierung erklärt.

Expert-Parameter

Die Expert-Variante F_VN_LocateEdgeExp enthält zusätzliche Parameter.

Anwendung

Die Lokalisierung einer linearen Kante sieht z. B. so aus:

hr := F_VN_LocateEdges(
    ipSrcImage          := ipImageIn,
    ipEdgePoints        := ipEdgePoints,
    aStartPoint         := aStartPoint,
    aEndPoint           := aEndPoint,
    nNumEdges           := nNumEdges,
    eEdgeDirection      := eDirection,
    bAlternateDirection := bAlternateDirection,
    fMinStrength        := fMinStrength,
    nSearchLines        := nSearchLines,
    hrPrev              := hr,
    fAvgStrength        => fAvgStrength);

Die lokalisierten Kantenpunkte können mit der Funktion F_VN_DrawContours visualisiert werden:

F_VN_DrawContours(ipEdgePoints, -1, ipImageRes, aColorGreen, 5, hr);

Verwandte Funktionen

Required License

TC3 Vision Metrology 2D

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1.4024.59 or later

PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision