F_VN_LocateEllipse
Locate an ellipse, using an interpolation method for locating the edges.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Can return partial results when canceled by Watchdog.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_LocateEllipse : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stEllipse : TcVnRotatedRectangle;
aCenter : TcVnPoint2_REAL;
END_VAR
VAR_INPUT
fSearchRadius : REAL;
eEdgeDirection : ETcVnEdgeDirection;
fMinStrength : REAL;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Source image (1 channel) | |
fSearchRadius |
REAL |
Radius around aCenter to search for edges (aCenter + fSearchRadius in all directions must be inside image borders!) |
eEdgeDirection |
Specification of the edge direction to search for (from center to outside ellipse) | |
fMinStrength |
REAL |
Specification of the minimum strength (intensity difference) of the edge to search for |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
stEllipse |
Returns the detected ellipse | |
aCenter |
The expected ellipse center |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_LocateEllipse
lokalisiert und misst eine Ellipse. Sie basiert auf der Kantenlokalisierung und nutzt übliche Parameter. Sie gibt die lokalisierte Ellipse als Struktur vom Typ TcVnRotatedRectangle (Mittelpunkt, Größe und Winkel) zurück.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage
muss ein 1-kanaliges Grauwertbild sein.
Ellipse (Rückgabewert)
Der Parameter stEllipse liefert die lokalisierte Ellipse als Struktur vom Typ TcVnRotatedRectangle zurück (Mittelpunkt, Größe und Winkel).
Suchkreis
Der kreisförmige Suchbereich wird über den erwarteten Mittelpunkt aCenter
und sowie einen Suchradius fSearchRadius
definiert. Der Suchradius sollte etwas größer als der erwartete Ellipsenradius festgelegt werden, um die Ellipse sicher zu lokalisieren.
Parameter zur Kantenlokalisierung
Die restlichen Parameter sind ausführlich im Kapitel Kantenlokalisierung erklärt.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_LocateEllipse(Exp) enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Die Lokalisierung und Vermessung einer Ellipse mit einem geschätzten Mittelpunkt von [360, 240]
und einem Radius von 100px
sieht z. B: so aus:
VAR
aGuessedCenter : TcVnPoint2_REAL := [360, 240];
fGuessedRadius : REAL := 100;
END_VAR
hr := F_VN_LocateEllipseExp(
ipSrcImage := ipImageIn,
stEllipse := stEllipse,
aCenterPoint := aGuessedCenter,
fSearchRadius := (fGuessedRadius + 15), // increase search radius to make sure ellipse is found!
eEdgeDirection := TCVN_ED_LIGHT_TO_DARK,
fMinStrength := fMinStrength,
hrPrev := hr
);
Die Eigenschaften der lokalisierten Ellipse können dann über die Variablen stEllipse.aCenter
, stEllipse.stSize
und stEllipse.fAngle
abgerufen werden. Zudem kann die Ellipse mit der Funktion F_VN_DrawEllipse visualisiert werden:
hr := F_VN_DrawEllipse(stEllipse, ipImageRes, aColorGreen, 5, hr);
Beispiele
Verwandte Funktionen
- LocateCircularArc zur Lokalisierung von anteiligen Kreisbögen
- LocateEdge zur Lokalisierung von linearen Kanten
- LocateEdges zur Lokalisierung von mehreren linearen Kanten
- LocateEllipse zur Lokalisierung von vollständigen Ellipsen
Required License
TC3 Vision Metrology 2D
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1. 4024.44 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |