F_VN_InverseFeatureScaling

F_VN_InverseFeatureScaling 1:

Apply the inverse of feature scaling to one or more sample(s).

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_InverseFeatureScaling : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSamples        : ITcVnContainer;
    ipScales         : ITcVnContainer;
    ipInverseSamples : Reference To ITcVnContainer;
    hrPrev           : HRESULT;
END_VAR

F_VN_InverseFeatureScaling 2: Inputs

Name

Type

Description

ipSamples

ITcVnContainer

Container holding one or more input sample(s) (ContainerType_Vector_REAL, ContainerType_Vector_LREAL, ContainerType_Vector_Vector_REAL, or ContainerType_Vector_Vector_LREAL)

ipScales

ITcVnContainer

Container with the scaling parameters of each feature (type ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL).

ipInverseSamples

Reference To ITcVnContainer

Returns the inversed sample(s) using the scaling type and parameters of ipScales. It has the same type of ipSamples. If the same container ipSamples is used, the source data will be replaced.

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_InverseFeatureScaling 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_InverseFeatureScaling invertiert die Skalierung von einem oder mehreren Samples. Für eine Skalierung kann die Funktion F_VN_FeatureScaling verwendet werden.

Parameter

Samples

Ein oder mehrere Samples müssen als Container an ipSamples übergeben werden.

Skalierung

Ein Container mit dem Skalierungstyp und den entsprechenden Skalierungsparametern muss an ipScales übergeben werden. Der Container kann durch die Funktion F_VN_GetFeatureScales berechnet oder nach dem dort beschriebenen Aufbau selbst erstellt werden.

Skalierte Samples

Die invers skalierten Samples werden über die Referenz ipInverseSamples zurückgegeben.

Expert-Parameter

Die Expert-Variante F_VN_InverseFeatureScalingExp enthält zusätzliche Parameter.

Anwendung

Eine inverse Merkmalsskalierung, bei der die Skalierung vorher durch F_VN_FeatureScaling berechnet wurde, sieht z.B. so aus:

hr := F_VN_FeatureScaling(ipSamples, ipScales, ipSamplesScaled, hr);

hr := F_VN_InverseFeatureScaling(
    ipSamples       := ipSamplesScaled,
    ipScales        := ipScales,
    ipInverseSamples:= ipSamplesInvertedScaling,
    hrPrev          := hr);

Verwandte Funktionen

Required License

TC3 Vision Machine Learning

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1. 4024.44 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision