F_VN_GetFeatureScales

F_VN_GetFeatureScales 1:

Calculate the scaling parameters for each feature in the input samples based on the scaling type.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_GetFeatureScales : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSamples           : ITcVnContainer;
    ipScales            : Reference To ITcVnContainer;
    eFeatureScalingType : ETcVnFeatureScalingType;
    hrPrev              : HRESULT;
END_VAR

F_VN_GetFeatureScales 2: Inputs

Name

Type

Description

ipSamples

ITcVnContainer

Container holding input sample(s) (ContainerType_Vector_REAL, ContainerType_Vector_LREAL, ContainerType_Vector_Vector_REAL or ContainerType_Vector_Vector_LREAL)

ipScales

Reference To ITcVnContainer

Returns a container with the scaling parameters for each feature (Vector_REAL or Vector_LREAL depending on the type of ipSamples).

eFeatureScalingType

ETcVnFeatureScalingType

Feature scaling type

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_GetFeatureScales 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_GetFeatureScales berechnet Skalierungsparameter für jeden Merkmals-Wert der übergebenen Samples. Die entsprechende Skalierung kann im Anschluss mit der Funktion F_VN_FeatureScaling zur Merkmalsnormierung angewandt werden. Dieselbe Skalierung kann auch mit F_VN_InverseFeatureScaling zum Invertieren der Skalierung der Prädiktionsergebnisse einer Regression verwendet werden.

Parameter

Samples

Die Samples, auf deren Basis die Skalierungsparameter berechnet werden, werden als Container an ipSamples übergeben. Die Anzahl der Merkmals-Werte muss bei jedem Sample gleich sein.

Skalierung

Die berechneten Skalierungsparameter werden als Container über die Referenz ipScales zurückgegeben. Die Anzahl und Reihenfolge der Elemente des Containers hängen vom Skalierungstyp ab, der immer im ersten Element zu finden ist. Bei MAXABS folgt immer ein Skalierungswert pro Merkmal. Bei den anderen Typen sind es immer zwei Skalierungswerte pro Merkmal.

Skalierungstyp

Der gewünschte Skalierungstyp wird als Enum ETcVnFeatureScalingType an eFeatureScalingType übergeben. Die Optionen sind:

Anwendung

Die Berechnung von Skalierungsparametern nach der MINMAX-Methode sieht z.B. so aus:

hr := F_VN_GetFeatureScales(
    ipSamples           := ipSamples,
    ipScales            := ipScales,
    eFeatureScalingType := TCVN_FST1_MINMAX,
    hrPrev              := hr);

Wenn die Anzahl der Merkmals-Werte pro Sample in ipSamples z.B. 12 ist, wird ipScales für diesen Skalierungstyp exakt 1 + 2 * 12 = 25 Elemente haben.

Verwandte Funktionen

Required License

TC3 Vision Machine Learning

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1. 4024.44 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision