Spülfunktionalität
Bei Konfiguration der CNC für das Senkerodieren ermöglicht der Rückzugskanal eine Rückzugsbewegung der Elektrode auf einer definierten Geometrie (siehe Kapitel Rückzugskanal).
Die Spülfunktionalität löst eine spezielle Rückzugsbewegung aus. Dieses schnelle Rückziehen der Elektrode kann im Falle eines notwendigen Spülvorgangs über die Control Unit Jump auf dem HLI beauftragt werden. Die Geometrie auf der sich die Elektrode bei einem Spülvorgang bewegt ist identisch zu der Geometrie, eines Rückzugs, der über die externe Geschwindigkeitsschnittstelle ausgelösten wurde.
Die Besonderheit des Spülens ist die erhöhte Dynamik mit der die Elektrode bewegt wird und dass die Distanz oder die Höhe der Rückzugsbewegung kommandiert werden kann. Sobald die vorgegebene Distanz oder Höhe in der Rückzugsgeometrie erreicht wird, wird die Elektrode zurück zum Startpunkt des Spülvorgangs geführt.
Es ist mit dem Floating Punkt möglich, den Spülvorgang vor Erreichen des Startpunktes zu beenden. Sobald die Elektrode an diesem Punkt angekommen ist, kommt es zu einem Stillstand. Anschließend wird in den Zustand eines klassischen Rückzuges übergegangen und die Bewegung des Rückzugs wird über die externe Geschwindigkeitsschnittstelle gesteuert. Es ist auch möglich den Spülvorgang während der Ausführung abzubrechen. Dieser Abbruch kann mit zwei verschiedenen Dynamiken durchgeführt werden (normaler Abbruch, Notfallabbruch).
Besonderheiten eines Spülvorgangs:
- Erhöhte Dynamik
- Distanz- und Höhenvorgabe der Rückzugsbewegung
In folgender Abbildung ist ein beispielhafter Ablauf einer Kommandierung eines Spülvorgangs dargestellt:
- Im unteren Bereich sind die Signale Rückwärtsfahrt aktiv, Spülen aktiv und das Startkommandierungssignal des Spülens auf dem HLI des Rückzugskanals über der Zeit schematisch dargestellt.
- Im oberen Bereich ist eine beispielhafte zu den Signalen passende Geometrie dargestellt. Dabei wird nur die Z-Achse verfahren. Das Beispiel zeigt eine Kommandierung während einer aktiven Rückzugsbewegung und mit vorzeitigem Abbruch des Spülvorgangs durch den Floating Punkt.

Hinweis | |
Während eines Spülvorgangs müssen sich der Senk- und Planetärkanal im Stillstand befinden. Bei Bewegung in einem der Kanäle wird sonst der Fehler mit der ID 50927 ausgegeben. |