Aktivierung der Überschleifverfahren im NC-Programm
Die Aktivierung des Überschleifens erfolgt nach der Parametrierung des entsprechenden Überschleifverfahrens durch die G-Funktion G61 (satzweise) bzw. G261 (modal).
![]() | Ab der Version V2.11.2022.13… …kann alternativ durch die zusätzliche Angabe von ON/OFF im Befehl #CONTOUR MODE das Überschleifen mit an-/abgewählt werden. Die Programmierung von G261/G260 ist dann nicht mehr notwendig. |
Programmierbeispiel
Aktivierung der Überschleifverfahren im NC-Programm
%Contour_on_off
N10 G90 G01 X0 Y0 Z0 A0 C0 F60
N20 #CONTOUR MODE ON [DEV PATH_DEV=1.0] ;Parametrierung und
;Aktivierung (= G261)
N30 X100
N40 Y100
N50 X0
N60 Y0
N70 #CONTOUR MODE OFF ;Deaktivierung (= G260)
N80 M30