Überschleifen mit Zwischenpunkt

Der Anwender gibt hier sowohl die Eckenabstände als auch einen Zwischenpunkt P vor, an den die beiden Polynomkurven angrenzen (Expertenmodus). Mit diesem Verfahren ist es z.B. möglich, durch Vorgabe des Eckenabstandes Null die programmierte Kontur beizubehalten und die Dynamik dennoch voll auszunutzen. D.h., die Eckenabstände müssen hier nicht unbedingt symmetrisch sein.

Syntax der Parametrierung:

#CONTOUR MODE [ POS [PRE_DIST=..] [POST_DIST=..] [X..] [Y..] [Z..] [<action>]

                                    [CHECK_JERK=..] [CONST_VEL=..] ]

POS

Überschleifen mit Angabe des Zwischenpunktes

PRE_DIST=..

Eckenabstand in [mm, inch *], ab dem von der Originalkontur abgewichen wird. Die Angabe von 0 mm ist hier möglich.

Standardwert: 1 mm

*bei aktivem P-CHAN-00439

POST_DIST=..

Eckenabstand in [mm, inch *], bei dem auf die Originalkontur zurückgekehrt wird. Die Angabe von 0 mm ist hier möglich.

Standardwert: 1 mm

*bei aktivem P-CHAN-00439

X..

Position des Zwischenpunkts in der ersten Hauptachse in [mm, inch]

Y..

Position des Zwischenpunkts in der zweiten Hauptachse in [mm, inch]

Z..

Position des Zwischenpunkts in der dritten Hauptachse in [mm, inch]

<action>

Kennung für Ausführungszeitpunkt zusätzlicher Aktionen (M/H):

PRE_ACTION: Aktionen vor der Überschleifkurve.

INTER_ACTION: Aktionen während der Überschleifkurve (Standard).

POST_ACTION: Aktionen nach der Überschleifkurve.

CHECK_JERK=..

Überwachung des Rucks, hervorgerufen durch die Krümmung des Polynoms (vgl. P-CHAN-00110) mit:

0: Ohne Rucküberwachung (Standard).

1: Rucküberwachung basierend auf der geom. Rampenzeit (P-AXIS-00199). Evtl. wird hierdurch die Bahngeschwindigkeit reduziert

2: Rucküberwachung basierend auf den Rampenzeiten P-AXIS-00195 bis P-AXIS-00198 des nichtlinearen Geschwindigkeitsprofils

CONST_VEL=..

Konstante Bahngeschwindigkeit im Überschleifbereich mit:

0: Ohne konstante Bahngeschwindigkeit (Standard).

1: Mit konstanter Bahngeschwindigkeit.

Programmierbeispiel

Überschleifen mit Zwischenpunkt

...
N100 #CONTOUR MODE [POS PRE_DIST=2 POST_DIST=3 X110 Y-10 Z0]
N110 G01 X100 G61
N120 G01 Y100
...
Überschleifen mit Zwischenpunkt 1:
Überschleifen mit Zwischenpunkt