Globale Variablen (V.G.)
Die Kennung für achsübergreifende, im Kanal global gültige Variablen ist "V.G. ...".
Die kanalglobale Kennung kann in 2 Varianten angegeben werden:
1: Achsnamen gemäß Kanalliste (Im Folgenden exemplarisch mit "X" dargestellt)
2: Achsindex [i] gemäß Kanalliste mit <i>: 0…31
Beispiel: V.G.NP_AKT.V.X oder V.G.NP_AKT.V[0]
V.G.<var_name> |
Bedeutung |
Datentyp |
Einheit der | Erlaubter Zugriff: |
BLOCK_NR | Die zuletzt programmierte NC-Satz-Nummer | Integer | - | L |
MASS_MM | Wenn Maßeinheit [mm], dann 0 | Boolean | 0 , 1 | L |
MASS_360 | Wenn Maßeinheit [GRAD], dann 0 | Boolean | 0 , 1 | L |
I | I-Koordinate der Kreisprogrammierung. Bei aktiver Mittelpunktskorrektur (G165) Zugriff auf korrigierten Wert | Real | [mm, inch] | L |
J | J-Koordinate der Kreisprogrammierung. Bei aktiver Mittelpunktskorrektur (G165) Zugriff auf korrigierten Wert | Real | [mm, inch] | L |
K | K-Koordinate der Kreisprogrammierung. Bei aktiver Mittelpunktskorrektur (G165) Zugriff auf korrigierten Wert | Real | [mm, inch] | L |
R | Der bei der Kreisinterpolation gefahrene Radius | Real | [mm, inch] | L |
FEEDRATE | Der zuletzt programmierte Vorschub (F-Wort) | Real | [mm/min, | L |
FEEDRATE_MODE | G-Nummer des aktuellen Vorschubmodus: 93: G93 aktiv, 94: G94 aktiv, 95: G95 aktiv, | Integer | - | L |
FEEDRATE_SCALE | Ermöglicht Anpassung eines in mm/min programmierten Vorschubes an die mit 'prog_start.feedrate_factor' (P-CHAN-00108) vorgegebene Einheit. Liefert den Wert 1000 für 'prog_start.feedrate_factor' = 0.1 (m/min) 1 für 'prog_start.feedrate_factor' = 100 (mm/min) Programmierbeispiel: F2000 / V.G.FEEDRATE_SCALE ergibt bei 1000: F2 (m/min) 1: F2000 (mm/min) [ab V2.11.2024.00] | Integer | - | L |
MERR[i] | Korrekturoffset des Kreismittelpunktes in den Hauptachsen der aktuellen Ebene mit <i> := 0 , 1 | Real | [mm, inch] | L |
Die „WZ[j]“-Variablen ermöglichen den lesenden Zugriff auf die Daten eines beliebigen Werkzeuges. Sie sind sowohl bei einer externen Werkzeugverwaltung (transparenter Zugriff) als auch bei Verwendung einer internen Werkzeugtabelle verfügbar (<j> entspricht dabei dem Index des Werkzeuges (bzw. Werkzeugnummer) aus der Werkzeugliste [5]).
Der Schreibzugriff ist nur bei Verwendung einer internen Werkzeugtabelle zulässig.
WZ[j].R | Radius des Werkzeuges | Real | [mm, inch] | L/S* |
WZ[j].L | Länge des Werkzeuges | Real | [mm, inch] | L/S* |
WZ[j].P[i] | Parameter des Werkzeuges mit <i>: 0 … 59 | Real | - | L/S* |
WZ[j].V[i] oder WZ[j].V.X | Versatz in Achse <i> bzw. "X" des Werkzeuges mit <i>: 0 … 31 | Real | [mm, inch] | L/S* |
WZ[j].ME | Maßeinheit von Radius, Länge und Achsversätzen, liefert bei Verwendung einer Werkzeugliste immer 0 (für [mm]), ansonsten ohne Bedeutung | Boolean | 0 , 1 | L |
WZ[j].OK | Gültigkennung des Werkzeuges; | Boolean | 0 , 1 | L/S* |
WZ[j].SPDL_AX_NR | Logische Achsnummer der zugeordneten Spindel | Integer | - | L/S* |
WZ[j].KIN_PARAM[i] | Kinematikparameter des Werkzeuges in interner Einheit mit <i>: 0 … 69 | Real | [0.1 µm, | L/S* |
WZ[j].KIN_ID | Kinematik-ID des Werkzeuges | Integer | - | L/S* |
WZ[j].TYPE | Werkzeugtyp (0: Fräs-WZ 1: Dreh-WZ 2: Schleif-WZ) | Integer | - | L |
WZ[j].SUB_TYPE | Unterkategorie des Werkzeugs, vom Anwender vergeben. | Integer | - | L |
WZ[j].TOOL_FIXED | Werkzeug ist ausrichtbar oder feststehend | Boolean | 0 , 1 | L/S* |
WZ[j].SRK_ID | Schneidenlage bei einem Drehwerkzeug | Integer | - | L/S* |
WZ[j].S_MIN_SPEED | Minimale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten) | Real | [U/min] | L/S* |
WZ[j].S_MAX_SPEED | Maximale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten) | Real | [U/min] | L/S* |
WZ[j].S_MAX_ACC | Maximale Beschleunigung (WZ-Dynamikdaten) | Real | [°/s2] | L/S* |
WZ[j].SISTER_VALID | Gültigkennung des Schwesterwerkzeuges (TOOL-ID) | Boolean | 0 , 1 | L/S* |
WZ[j].SISTER | Nummer des gültigen Schwesterwerkzeuges | Integer | - | L/S* |
WZ[j].VARIANT_VALID | Gültigkennung des Variantwerkzeuges (TOOL-ID) | Boolean | 0 , 1 | L/S* |
WZ[j].VARIANT | Nummer des gültigen Variantwerkzeuges | Integer | - | L/S* |
WZ[j].GOBJECT[i].* | Zugriff auf die Unterelemente eines bestimmten grafischen Objektes [ab V3.01.3018.00] mit <i>: 0 … 4 | - | - | … |
WZ[j].LINKPOINT.* | Zugriff auf die Unterelemente des zugehörigen Linkpoints [ab V3.01.3018.00] | - | - | ... |
S*: Schreibzugriff auf Daten der internen Werkzeugverwaltung ab CNC-Version V3.1.3079.08
Die "WZ_AKT"-Variablen sowie "T_AKT" und "D_AKT" ermöglichen den Zugriff auf Daten des aktuell angewählten Werkzeuges. Sie sind sowohl bei einer externen Werkzeugverwaltung als auch bei Verwendung einer internen Werkzeugtabelle verfügbar.
T_AKT | Nummer des angewählten Werkzeuges | Integer | - | L |
D_AKT | Nummer des angewählten Werkzeugdatensatzes | Integer | - | L |
![]() | Ein Schreibzugriff bewirkt die temporäre Änderung der Daten des Werkzeuges, solange dieses angewählt ist. Die geänderten Daten sind mit der Anwahl eines neuen Werkzeuges (Dxx) oder bei Werkzeugabwahl (D0) verloren! Ausnahme: Bei einer externen Werkzeugverwaltung werden die s.g. zusätzlichen Werkzeugparameter (V.G.WZ_AKT.P[i]) mit der Anwahl eines neuen Werkzeuges oder bei Werkzeugabwahl (P-CHAN-00103) übernommen und gesichert. |
WZ_AKT.R | Radius des angewählten Werkzeuges | Real | [mm, inch] | L/S |
WZ_AKT.L | Länge des angewählten Werkzeuges | Real | [mm, inch] | L/S |
WZ_AKT.P[i] | Freie Parameter des angewählten Werkzeuges mit <i>: 0 … 59 | Real | - | L/S |
WZ_AKT.V[i] oder | Versatz in Achse <i> bzw. "X" des angewählten Werkzeuges mit <i>: 0 … 31 | Real | [mm, inch] | L/S |
WZ_AKT.ME | Maßeinheit von Radius, Länge und Achsversätzen des angewählten Werkzeuges, liefert bei Verwendung einer Werkzeugliste immer 0 (für [mm]), ansonsten ohne Bedeutung | Boolean | 0 , 1 | L |
WZ_AKT.OK | Gültigkennung des angewählten Werkzeuges; | Boolean | 0 , 1 | L/S* |
WZ_AKT.SPDL_AX_NR | Logische Achsnummer der zugeordneten Spindel | Integer | - | L/S* |
WZ_AKT.KIN_PARAM[i] | ACHTUNG: Hinweis zum Schreibzugriff: Wert muss in internen Einheiten programmiert sein! Kinematikparameter des angewählten Werkzeuges mit <i>: 0 … 69 | Real | [0.1 µm, | L/S |
WZ_AKT.KIN_ID | Kinematik-ID des angewählten Werkzeuges | Integer | - | L/S* |
WZ_AKT.TYPE | Werkzeugtyp des angewählten Werkzeuges | Integer | - | L |
WZ_AKT.SUB_TYPE | Unterkategorie des Werkzeugs, vom Anwender vergeben. [ab V3.01.3081.06 bzw. V3.1.3113.0] | Integer | - | L |
WZ_AKT.TOOL_FIXED | Werkzeug ist ausrichtbar oder feststehend | Boolean | 0 , 1 | L/S |
WZ_AKT.SRK_ID | Schneidenlage des angewählten Drehwerkzeuges | Integer | - | L/S* |
WZ_AKT.S_MIN_SPEED | Minimale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten) | Real | [U/min] | L/S* |
WZ_AKT.S_MAX_SPEED | Maximale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten) | Real | [U/min] | L/S* |
WZ_AKT.S_MAX_ACC | Maximale Beschleunigung (WZ-Dynamikdaten) | Real | [°/s2] | L/S* |
WZ_AKT.SISTER_VALID | Gültigkennung des Schwesterwerkzeuges (TOOL-ID) | Boolean | 0 , 1 | L/S* |
WZ_AKT.SISTER | Nummer des gültigen Schwesterwerkzeuges | Integer | - | L/S* |
WZ_AKT.VARIANT_VALID | Gültigkennung des Variantwerkzeuges (TOOL-ID) | Boolean | 0 , 1 | L/S* |
WZ_AKT.VARIANT | Nummer des gültigen Variantwerkzeuges | Integer | - | L/S* |
WZ_AKT.WEAR_RADIUS | Gesamter Radiusverschleiß bei Radiuskompensation (OTC) (Summe diskreter + kontinuierlicher Verschleiß) | Real | [mm, inch] | L |
WZ_AKT.WEAR_RADIUS_CONT | Kontinuierlicher Radiusverschleiß bei Radiuskompensation (OTC) | Real | [mm, inch] | L |
WZ_AKT.WEAR[i] oder | Verschleiß in Achse <i> bzw. "X" bei Längenkompensation (OTC) mit <i>: 0 … 31 | Real | [mm, inch] | L |
WZ_AKT.WEAR_CONST | Verschleißkonstante (OTC) | Real | [0.1 µm/m] | L/S |
WZ_AKT.GOBJECT[i].* | Zugriff auf die Unterelemente eines bestimmten grafischen Objekts (siehe FCT-C15) [ab V3.01.3018.00] mit <i>: 0 … 4 | - | - | - |
WZ_AKT.LINKPOINT.* | Zugriff auf die Unterelemente des zugehörigen Linkpoints (siehe FCT-C15) [ab V3.01.3018.00] | - | - | - |
S*: Schreibzugriff auf diese aktuellen Werkzeugdaten ab CNC-Version V3.1.3079.08
NP[j].V[i] oder | Nullpunktverschiebung einer Achse <i> bzw. "X" mit <j>: 0 … 96 und <i>: 0 … 31 ACHTUNG: Schreibzugriff bewirkt bleibende Änderungen in internen Nullpunktdaten! | Real | [mm, inch] | L/S |
NP[j].ALL | Ansprechen aller Achsen einer Nullpunktverschiebung mit <j>: 0 … 96 ACHTUNG: Schreibzugriff bewirkt bleibende Änderungen in internen Nullpunktdaten! | Real | [mm, inch] | L/S |
NP_AKT.V[i] oder | Aktuelle (momentan aktive) Nullpunktverschiebung einer Achse <i> bzw. "X" mit <i>: 0 … 31 | Real | [mm, inch] | L/S |
NP_AKT.ALL | Ansprechen der aktuellen (momentan aktiven) Nullpunktverschiebungen aller Achsen | Real | [mm, inch] | L/S |
NP_AKT.IDX | Index der aktuellen (momentan aktiven) Nullpunktverschiebungsgruppe (z.B. 0 bei G53, 1 bei G54...) | Integer | - | L |
NP_DEFAULT | Index der im Grundzustand wirksamen Nullpunktverschiebungsgruppe nach Hochlauf | Integer | - | L/S |
Die folgenden Variablen können bei einem CS-Stack verwendet werden, der mit #(A,B)CS DEF oder #(A,B)CS ON ohne ID-Angabe programmiert wurde. [ab V3.01.3080.03]
BCS_COUNT_DEF | Anzahl definierter BCS | Integer | - | L |
BCS_COUNT_FREE_DEF | Anzahl noch freier Plätze zur Definition von BCS | Integer | - | L |
BCS_COUNT_ACTIVE | Anzahl aktiver (verketteter) BCS | Integer | - | L |
ACS_COUNT_DEF | Anzahl definierter ACS | Integer | - | L |
ACS_COUNT_FREE_DEF | Anzahl noch freier Plätze zur Definition von ACS | Integer | - | L |
ACS_COUNT_ACTIVE | Anzahl aktiver (verketteter) ACS | Integer | - | L |
CS_COUNT_DEF | Anzahl definierter CS | Integer | - | L |
CS_COUNT_FREE_DEF | Anzahl noch freier Plätze zur Definition von CS | Integer | - | L |
CS_COUNT_ACTIVE | Anzahl aktiver (verketteter) CS | Integer | - | L |
Die folgenden Variablen können bei einem CS-Stack verwendet werden, der mit #(A,B)CS ADD oder #(A,B)CS SELECT programmiert wurde. [ab V3.01.3080.03]
COORD_SYS_BCS_COUNT_DEF | Anzahl definierter BCS | Integer | - | L |
COORD_SYS_ACS_COUNT_DEF | Anzahl definierter ACS | Integer | - | L |
COORD_SYS_CS_COUNT_DEF | Anzahl definierter CS | Integer | - | L |
COORD_SYS_COUNT_ALL_DEF | Gesamtanzahl definierter Koordinatensysteme (BCS+ACS+CS) | Integer | - | L |
COORD_SYS_COUNT_ALL_ACTIVE | Gesamtanzahl aktiver Koordinatensysteme nach #CS SELECT | Integer | - | L |
CNC_CHANNEL | Kanalnummer | Integer | - | L |
IPO_COUNT | Systemzeitzähler | Integer | - | L |
EXECUTION_MODE | Bearbeitungsmodus der CNC, Werte siehe Übersicht Bearbeitungsmodi Funktionsbedingungen | Integer | - | L |
TOOL_COMP | Aktive Werkzeugkorrektur (1: RTCP 2: TLC 3: 2.5D ) | Integer | - | L |
AKT_PLATZ | Aktueller Platzversatzindex | Integer | - | L |
AX_LINK.NR | Aktuelle bzw. zuletzt aktive Koppelgruppennummer | Integer | - | L |
AX_LINK.ACTIVE | Ist eine Achskopplung (#AX LINK ON) aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
AX_LINK_GROUP[i].ACTIVE | Ist eine bestimmte Koppelgruppe mit der Nummer <i>: 0 … 4 aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
ROT_ACTIVE | Konturrotation (#ROTATION...) aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
ROT_ANGLE | Winkel der Konturrotation | Real | [°] | L |
ROT_CENTER1 | Versatz 1. Hauptachse zum Drehpunkt bei Konturrotation | Real | [mm, inch] | L |
ROT_CENTER2 | Versatz 2. Hauptachse zum Drehpunkt bei Konturrotation | Real | [mm, inch] | L |
ORI_ROTATION_ANGLE | Lesen und programmieren des Orientierungswinkelmodus analog zu P-CHAN-00112 (ab V3.1.3131.0) | Integer | - | L/S |
TIMER[i] | Zählerstand des Timers mit der Nummer | Integer | [ms] | L |
PROG_ABS | Maßsystem, 0: G91 aktiv 1: G90 aktiv | Boolean | 0 , 1 | L |
ACT_PLANE | G-Nummer der aktuell aktiven Ebene: 17: G17 aktiv, 18: G18 aktiv, 19: G19 aktiv | Integer | - | L |
CNC_RELEASE | Buildnummer der CNC-Version (Alte Syntax) | Integer | - | L |
CNC_VERSION.MAJOR | Majorversion der CNC [ab V2.11.2800] (z.B. 2 bei V2.11.2807.42) | Integer | - | L |
CNC_VERSION.MINOR | Minorversion der CNC [ab V2.11.2800] (z.B. 11 bei V2.11.2807.42)) | Integer | - | L |
CNC_VERSION.BUILD | Buildnummer der CNC-Version [ab V2.11.2800] (z.B. 2807 bei V2.11.2807.42)) | Integer | - | L |
CNC_VERSION.PATCH | Patchnummer der CNC-Version [ab V2.11.2800] (z.B. 42 bei V2.11.2807.42) | Integer | - | L |
WCS_POSLIMIT_1 WCS_POSLIMIT_2 WCS_POSLIMIT_3 | Bewegungsgrenzen in den Hauptachsen im WCS. Nur sinnvoll in Verbindung mit dem NC-Befehl #GET WCS POSLIMIT | Real | [mm, inch] | L |
SIGNAL_READ | Lesen eines Signals ohne Warten [ab V2.11.2820.00] 1: Signal vorhanden und gelesen, 0: Signal nicht vorhanden Nur sinnvoll in Verbindung mit dem NC-Befehl #SIGNAL READ | Boolean | 0 , 1 | L |
EXECUTION_MODE | Bearbeitungsmodus im NC-Programmauftrag, Bedeutung des Wertes siehe HLI-Beschreibung | Integer | - | L |
ACTIVE_MODE | Aktive Betriebsart, mit der ein NC-Programm gestartet wurde, z.B. Automatikbetrieb, Handsatz (Werte siehe Betriebsarten) [ab V3.1.3080.10, V3.1.3107.43] | Integer | - | L |
Die nachfolgenden Variablen ermöglichen den Zugriff auf die Daten einer in den Kanalparametern definierten Kinematik.
In Versionen bis V2.11.28xx sowie für einstufige Transformationen ab V3.00 erfolgt der Zugriff mit V.G.KIN[j].* (mit j:= Kinematik-ID).
Für mehrstufige Transformationen (ab V3.00.3012.00) erfolgt der Zugriff mit V.G.KIN_STEP[i].ID[j].*
(mit i:= Transformationsstufe 0 oder 1und j:= Kinematik-ID).
Hinweis | |
Schreibzugriff bewirkt bleibende Änderung in internen Kanalparameterdaten! Wert muss in internen Einheiten programmiert sein! Die Änderungen bleiben bis zum nächsten Steuerungshochlauf oder Aktualisieren der Kanalparameterliste erhalten! Schreibzugriffe auf kinematikrelevante Versatzdaten in Kanal- oder Werkzeugparametern bei aktiver Kinematik (#TRAFO ON) sind erst nach #TOOL REFRESH oder nach Ab- und Wiederanwahl der Transformation (#TRAFO OFF- #TRAFO ON) wirksam. |
(einstufig bis V3.00.3017.01): V.G.KIN[j].* (mehrstufig ab V3.00.3018.00): V.G.KIN_STEP[i].ID[j].* | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | L/S* |
PARAM[k] | Kinematikparameter mit <k>:= 0 ... 69 | Real | [0.1 µm, | L/S |
TYPE | Kinematiktyp der angegebenen Kinematik-ID | Integer | - | L/S |
* Erlaubter Zugriff: L/S = Lesen/Schreiben
Zusätzlich stehen für den Zugriff auf die Daten der Universellen Kinematik (ID 91, [FCT-C27]) die nachfolgend aufgeführten Variablen zur Verfügung:
ZERO_ORIENTATION[k] | Null-Orientierung des Werkzeuges mit <k>:= 0, 1, 2 (X, Y, Z) | Real | - | L/S |
ZERO_POSITION[k] | Null-Position des Werkzeuges mit <k>:= 0, 1, 2 (X, Y, Z) | Real | [0.1 µm, | L/S |
PROGRAMMING_MODE | Programmiermodus, siehe P-CHAN-00112 | Integer | - | L/S |
RTCP | Winkeltransformation | Boolean | - | L/S |
NUMBER_OF_AXES | Anzahl der Achsen in kinematischer Kette | Integer | - | L/S |
AXIS[k].* | Achse der kinematischen Kette mit <k>:= 0 … 5 | - | - | - |
AXIS[k].TYPE | Achstyp (1: Translator, 2: Rotator) | Integer | - | L/S |
AXIS[k].ORIENTATION[l] | Orientierungsvektor der Achse (Richtung) mit <l>:= 0, 1, 2 (X, Y, Z) | Real | - | L/S |
AXIS[k].POINT[l] | Stützpunkt auf der Achse mit <l>:= 0, 1, 2 (X, Y, Z) | Real | [0.1 µm, | L/S |
CHAIN[k] | Beschreibung der Achsreihenfolge in der kinematischen Kette mit <k>:= 0 … 5 | Integer | - | L/S |
Die folgenden Variablen ermöglichen den Lesezugriff auf die aktuell angewählte Kinematik-ID:
KIN_ID | Aktuell angewählte Kinematik-ID bei einstufigen Transformationen | Integer | - | L |
KIN_TYPE | Aktuell angewählter Kinematiktyp bei einstufigen Transformationen | Integer | - | L |
KIN_ID_STEP[0] | Aktuell angewählte Kinematik-ID der ersten Stufe bei mehrstufigen Transformationen [ab V3.00.3018.00] | Integer | - | L |
KIN_TYPE_STEP[0] | Aktuell angewählter Kinematiktyp der ersten Stufe bei mehrstufigen Transformationen [ab V3.1.3080.09] | Integer | - | L |
KIN_ID_STEP[1] | Aktuell angewählte Kinematik-ID der zweiten Stufe bei mehrstufigen Transformationen [ab V3.00.3018.00] | Integer | - | L |
KIN_TYPE_STEP[1] | Aktuell angewählter Kinematiktyp der zweiten Stufe bei mehrstufigen Transformationen [ab V3.1.3080.09] | Integer | - | L |
TOTAL_KIN_OFFSET[i] | Wirksamer Gesamtversatz der angewählten Kinematik, bestehend aus der Summe der Kinematikversätze des aktiven Werkzeuges und den Kinematikversätzen aus der Kanalparameterliste mit <i>:= 0 … 69 [ab V2.11.2024.00] | Real | [0.1 µm, | L |
Nachfolgende Variablen für PCS-Transformationen sind verfügbar ab V3.1.3110.
V.G.TRAFO_PCS[j].* | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | L/S* |
PARAM[k] | Parameter der PCS-Transformation mit <k>:= 0 ... 69 | Real | [0.1 µm, | L/S |
TYPE | Typ der PCS-Transformation mit der angegebenen Transformations-ID | Integer | - | L/S |
TRAFO_PCS_ID | Aktuell angewählte PCS Transformations-ID | Integer | - | L |
TRAFO_PCS_TYPE | Aktuell angewählter PCS Transformationstyp | Integer | - | L |
MAIN_FILE_NAME | Dateiname des NC-Hauptprogramms. | String | - | L |
MAIN_PROG_NAME | Name (%...) des NC-Hauptprogramms | String | - | L |
MAIN_PROG_NR | Nummer des NC-Hauptprogramms, wenn der Programmname eine Zahl ist | Integer | - | L |
FILE_NAME | Dateiname des momentan aktiven NC-Programms | String | - | L |
PROG_NAME | Name (%...) des momentan aktiven NC-Programms | String | - | L |
PROG_NR | Nummer des momentan aktiven NC-Programms, wenn der Programmname eine Zahl ist | Integer | - | L |
PROG_LEVEL | Programmebene des momentan aktiven NC-Programms: 1: Hauptprogramm ≥ 2: Lokales oder globales Unterprogramm | Integer | - | L |
PATH_NR | Logische Pfadnummer des momentan aktiven NC-Haupt- bzw. globalen Unterprogramms gemäß der Hochlauffliste (P-STUP-00019) | Integer | - | L |
FILE_OFFSET | Dateiposition des Beginns des NC-Satzes, in dem V.G.FILE_OFFSET programmiert ist | Integer | - | L |
MIRROR_ACTIVE | Spiegelung (G351 X... oder G21, G22, G23) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
BLOCK_SEARCH_ACTIVE | Satzvorlauf aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
TRAFO_ACTIVE | Kinematische Transformation (#TRAFO...) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
MCS_ACTIVE | Temporärer Übergang in das Maschinenkoordinatensystem (#MCS...) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
HSC_ACTIVE | Freiformflächenbearbeitung (#HSC...) bzw. Splineinterpolation (#SPLINE... oder G151) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
HSC_SURFACE_ACTIVE | Freiformflächenbearbeitung (#HSC [SURFACE...]) aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
CONT_MODE_ACTIVE | Polynomüberschleifen (G261) aktiv? 3 bei Überschleifart DIST 4 bei Überschleifart DEV 5 bei Überschleifart POS 6 bei Überschleifart DIST_SOFT 6 bei Überschleifart DIST_MASTER 7 bei Überschleifart PTP 0 bei G260 | Integer | - | L |
TRC_ACTIVE | Werkzeugradiuskorrektur (G41, G42) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
OTC_ACTIVE | Online-Werkzeugkorrektur (#OTC...) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
CAXTRACK_ACTIVE | C-Achsnachführung (#CAXTRACK…) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
CYCLE_ACTIVE | Ist die aktuelle Programmebene ein Zyklus? Wurde das aktuelle Programm mit L oder LL CYCLE... oder G8xx mit Parameterübergabe aufgerufen, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
@P[i].VALID | Ist Übergabeparameter im Zyklusaufruf bzw. Unterprogrammaufruf mit G8xx programmiert? 0: Parameter nicht programmiert 1: Parameter ist programmiert Mit <i>:= 1 … 200 wird die Nummer des Parameters angegeben, der auf Gültigkeit geprüft werden soll. (z.B. 1 bei @P1 bzw. bei Abfrage des ersten Parameters bei Aufruf über G8xx). HINWEIS zum Lesezugriff: Die Variable kann nur innerhalb eines Zyklus oder in Unterprogrammen G8xx mit Parameterübergabe verwendet werden! | Boolean | 0 , 1 | L |
TIME_STAMP | Aktueller Zeitstempel <Datum Zeit> im Format D: Tag, 2-stellig M: Monat, 2-stellig Y: Jahreszahl, 4-stellig h: Stunden, 2-stellig m: Minuten, 2-stellig s: Sekunden, 2-stellig z: Millisekunden, 3-stellig (z.B. 16.06.2015 14:08:10:123) [ab V2.10.1507.02] | String | - | L |
TIME_STAMP_FILE_NAME | Aktueller Zeitstempel <Datum Zeit> im Format gemäß ISO 6801:2004 <YYYYMMDDThhmmsszzz> ohne '.' und ':' z.B. zur Verwendung in Namen von Protokolldateien mit: Y: Jahreszahl, immer 4-stellig M: Monat, 2-stellig D: Tag, 2-stellig h: Stunden, 2-stellig m: Minuten, 2-stellig s: Sekunden, 2-stellig z: Millisekunden, 3-stellig (z.B. 20150616T140810123) [ab V2.11.2024.03] | String | - | L |
LIFT_ACTIVE | Abheben / Senken einer Achse (X[LIFT...]) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
Die nachfolgenden Variablen ermöglichen den Zugriff auf Daten der in den Kanalparametern definierten M/H-Funktionen.
![]() | Bei der Festlegung von M/H-Funktionen mit Vorausgabefunktion (MEP_SVS, MET_SVS) ist folgendes zu beachten: Stimmen die Synchronisationsart der M/H-Funktion und der Schreibzugriff (S) auf die Vorausgabewerte nicht überein, so wird implizit die Synchronisationsart mit angepasst. Stimmen die Synchronisationsart der M/H-Funktion und der Lesezugriff (L) auf die Vorausgabewerte nicht überein, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
Hinweis | |
Die Änderungen bleiben bis zum nächsten Hochlauf oder Aktualisieren der Kanalparameterliste erhalten! |
M_FCT[i].SYNCH | Synchronisationsart einer in den Kanalparametern P-CHAN-00041 definierten M-Funktion <i>. Der Wert der Synchronisationsart wird in hexadezimaler Schreibweise ‘Hex‘ angegeben. | Integer | - | L/S |
M_FCT[i].PRE_OUTP_PATH | Vorausgabeweg m_pre_output einer in den Kanalparametern P-CHAN-00070 definierten M-Funktion <i> vom Typ MEP_SVS | Real | [mm, inch] | L/S |
M_FCT[i].PRE_OUTP_TIME | Vorausgabezeit m_pre_output einer in den Kanalparametern P-CHAN-00070 definierten M-Funktion <i> vom Typ MET_SVS | Real | [s] | L/S |
H_FCT[i].SYNCH | Synchronisationsart einer in den Kanalparametern P-CHAN-00027 definierten H-Funktion <i>. >. Der Synchronisationsart der H-Funktionen (P-CHAN-00027)Wert der Synchronisationsart wird in hexadezimaler Schreibweise ‘Hex‘ angegeben. | Integer | - | L/S |
H_FCT[i].PRE_OUTP_PATH | Vorausgabeweg h_pre_output einer in den Kanalparametern P-CHAN-00107 definierten H-Funktion <i> vom Typ MEP_SVS | Real | [mm, inch] | L/S |
H_FCT[i].PRE_OUTP_TIME | Vorausgabezeit h_pre_output einer in den Kanalparametern P-CHAN-00107 definierten H-Funktion <i> vom Typ MET_SVS | Real | [s] | L/S |
Die "V.G.SPEED_LIMIT" Variablen ermöglichen den Zugriff auf die in den Kanalparametern vorbelegten Parameter für den Geschwindigkeits-Look-Ahead [1]-6.
![]() | Beim Schreibzugriff wird die geänderte Parametrierung an den Kanal ausgegeben. Eine eventuell aktive Bewegung wird unterbrochen! Stimmen die Einheit der Abstandsparameter und der Schreibzugriff (S) auf diese Werte nicht überein, so wird implizit die Einheit mit angepasst. Stimmen die Einheit der Abstandsparameter und der Lesezugriff (L) auf diese Werte nicht überein, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
Hinweis | |
Die Änderungen bleiben bis Programmende oder Reset erhalten! Nach Programmstart gelten wieder die Einstellungen der Kanalparameter. |
SPEED_LIMIT.ENABLE | An-/Abwahl des Geschwindigkeits-Look-Ahead (0: Abwahl 1: Anwahl) | Boolean | 0 , 1 | L/S |
SPEED_LIMIT.VEL_LIMIT | Definition Geschwindigkeitsgrenzwert | Integer | [%] | L/S |
SPEED_LIMIT.TIME | Festlegung der Einheit der Abstände zur und von der "Ecke" (0: Weg 1: Zeit) | Boolean | 0 , 1 | L/S |
SPEED_LIMIT.DIST_TO_CORNER | Wegabstand zur "Ecke" | Real | [mm, inch] | L/S |
SPEED_LIMIT.DIST_FROM_CORNER | Wegabstand von der "Ecke" | Real | [mm, inch] | L/S |
SPEED_LIMIT.TIME_TO_CORNER | Zeitabstand zur "Ecke" | Real | [s] | L/S |
SPEED_LIMIT.TIME_FROM_CORNER | Zeitabstand von der "Ecke" | Real | [s] | L/S |
SPEED_LIMIT.OVERRIDE_WEIGHT | Gewichtung des Geschwindigkeits-Grenzwertes (0: keine Gewichtung, | Boolean | 0 , 1 | L/S |
MAX_NC_BLOCKS_AHEAD | Satzbezogene Decodervorlaufbegrenzung: alle NC-Sätze | Integer | - | L/S |
MAX_MOTION_BLOCKS_AHEAD | Satzbezogene Decodervorlaufbegrenzung: nur NC-Bewegungssätze | Integer | - | L/S |
MAX_TIME_AHEAD | Zeitbezogene Decodervorlaufbegrenzung | Real | [s] | L/S |
CIRCLE_CP_ABS | Angabe Kreismittelpunkt, 0: G162 aktiv 1: G161 aktiv | Boolean | 0 , 1 | L |
CIRCLE_CPC_ACTIVE | Kreismittelpunktskorrektur (G165) aktiv? Wenn aktiv, dann 1 0 bei G164 | Boolean | 0 , 1 | L |
SEGMENTATION_ACTIVE | Segmentierung (#SEGMENTATION...) aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
STROKE_DEF_ACTIVE | Definition einer Hubbewegung (#STROKE DEF…) aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
PUNCH_ACTIVE | Stanzen (#PUNCH...) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
NIBBLE_ACTIVE | Nibbeln (#NIBBLE...) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
EDM_ACTIVE | Erodierbearbeitung (#EDM...) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
FRICTION_ACTIVE | Aufnahme Reibkompensationswerte (#FRICTION ON […] aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
VECTOR_OFFSET_ACTIVE | Schnittkantenkorrektur (#VECTOR OFFSET...) aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
DIAMETER_PROG_ACTIVE | Durchmesserprogrammierung (G51) aktiv? | Boolean | 0 , 1 | L |
DIAMETER_PROG.ZERO_OFFSET | Liefert den Wert von P-CHAN-00091, wenn gilt: | Boolean | 0 , 1 | L |
GEAR_LINK_ACTIVE | Programmierbare Achskopplung (#GEAR LINK ON […]) im Kanal aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
SINGUL_AVOID_ACTIVE | Singularitätsvermeidung (#SINGULARITY AVOIDANCE ON [..]) im Kanal aktiv? Wenn aktiv, dann 1 | Boolean | 0, 1 | L |
FILE_EXIST | Ergebnis der Abfrage mit #FILE EXIST Wenn Prüfung der Datei positiv, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
MEAS_TYPE | Wert des aktuell aktiven Messtyps [ab V2.11.2022.03] | Integer | - | L |
TRACK_CS.X TRACK_CS.Y TRACK_CS.Z TRACK_CS.A TRACK_CS.B TRACK_CS.C | Werte der Masterposition bei dynamischen Koordinatensystemen (siehe [FCT-C30]). | REAL | [mm, inch] | L |
Die nachfolgenden V.G.-Variablen ermöglichen das Lesen der Anzahl aller Schreibzugriffe auf die Inhalte der jeweiligen Liste seit Steuerungshochlauf. [verfügbar ab V2.11.2037.03]
CHAN_LIST_INVOKE | Kanalparameterliste | Integer | - | L |
CLAMP_LIST_INVOKE | Liste der Platzversätze | Integer | - | L |
TOOL_LIST_INVOKE | Werkzeugliste | Integer | - | L |
VE_VAR_LIST_INVOKE | Liste externer Variablen | Integer | - | L |
ZERO_POINT_LIST_ | Nullpunktliste | Integer | - | L |
Die Anzahl der Schreibzugriffe auf einzelne Nullpunktgruppen sind ebenfalls möglich [verfügbar ab V2.11.2037.03].
NP[j].INVOKE_COUNT | Anzahl aller Schreibzugriffe auf eine Nullpunktverschiebung seit Steuerungshochlauf mit <j>: 0 … 96 | Integer | - | L |
NP_AKT. | Anzahl aller Schreibzugriffe auf aktuelle Nullpunktverschiebungsgruppe seit Steuerungshochlauf | Integer | - | L |
Programmierbeispiel
Lesen der Anzahl von Schreibzugriffen einer Nullpunktgruppe
Die nachfolgenden V.G.-Variablen für die TCP-Geschwindigkeitsbegrenzung stehen ab V3.1.3079.26 zur Verfügung
LIMIT.KIN[i].TOOL. | Werkzeuglänge mit <i>:= 0, 1 Index der konfigurierten Kinematik | Real | [mm] | L/S |
LIMIT.KIN[i].TOOL. | Kinematikparameter des Werkzeugs mit <j>:= 0..69 Index des Kinematikparameters | Real | [0.1 µm, | L/S |
Die folgende Variable steuert das modale Übernehmen von Änderungen im Zyklus im NC-Programm für bestimmte Bereiche. Das Aktivieren muss hierbei vor einem Zyklusaufruf erfolgen, das Deaktivieren entsprechend nach Rückkehr aus einem Zyklus. [verfügbar ab V3.1.3081.12 bzw. V3.1.3119.0].
CYCLE_CHANGES_MODAL | Setzen von P-CHAN-00210 (cycle_changes_modal) zur Programmlaufzeit. | Boolean | 0 , 1 | L/S |
Programmierbeispiel
Aktivieren/Deaktivieren der modalen Übernahme von Änderungen in Zyklen