Messfunktionen
Nach dem Hochlauf der Steuerung ist der Messtyp gültig, der in dem Kanalparameter P-CHAN-00057 angegeben ist. Im NC-Programm kann mit #MEAS MODE bzw. #MEAS [TYPE..] jederzeit ein neuer Messtyp angewählt werden.
Im NC-Programm liefert die Variable V.G.MEAS_TYPE den aktuell gültigen Messtyp. Folgende 7 Messtypen stehen zur Verfügung:
Messtyp | Bedeutung |
1* | Messfahrt mit mindestens einer Achse, |
2* | Messfahrt mit genau einer Achse, Bei fehlendem Messsignal wird eine Fehlermeldung ausgegeben! |
3 | Messfahrt mit mindestens einer Achse, |
4 | Messfahrt nur mit den maximal 3 Hauptachsen, |
5 | Unterbrechbare Messfahrt mit mindestens einer Achse, |
6 | Unterbrechbare Messfahrt mit mindestens einer SERCOS-Achse, |
7* | Messfahrt mit Fahren auf Festanschlag mit mindestens einer Achse, Messvorschub über F-Wort programmierbar. |
* bei diesen Messtypen ist auch eine Messfahrt mit unabhängigen Achsen möglich.
Folgende für die Messfahrt relevante Variablen stehen im NC-Programm zur Verfügung (siehe auch Kapitel Achsspezifische Variablen (V.A) ).
![]() | Nur die Variablenwerte der bei der Messfahrt programmierten Achsen werden aktualisiert. Alle anderen achsspezifischen Messvariablen beinhalten alte Werte oder 0. |
V.A.MERF.<Achse> | Messfahrt erfolgt? |
V.A.MESS.<Achse> | Liefert nach erfolgter Messfahrt den achsspezifischen Messwert in [mm, inch] in dem Koordinatensystem, in dem gemessen wurde. Im Wert sind immer alle Verschiebungen eingerechnet. Bei 2,5D: ACS-Werte bzw. bei CS / TRAFO: PCS-Werte |
V.A.MOFFS.<Achse> | Messoffset in [mm, inch] |
V.A.MEIN.<Achse> | Eingerechneter Messoffset in [mm, inch] |
![]() | Ab V2.11.2020.07 |
V.A.MEAS.ACS.VALUE.<Achse> | Messwert im Achskoordinatensystem in [mm, inch] inklusive aller Verschiebungen |
V.A.MEAS.PCS.VALUE.<Achse> | Messwert im Programmierkoordinatensystem in [mm, inch] ohne Verschiebungen |
Einschränkungen:
Eine Messfahrt kann nicht programmiert werden, wenn:
- Polynomüberschleifen (G261, G61) aktiv ist
- Splineinterpolation (AKIMA, B-Spline) aktiv ist
- HSC-Funktionen aktiv sind