Messen mit Hauptachsen (G100) (Typ 4)
Syntax: | |
G100 <Achsname>.. { <Achsname>.. } [F.. ] | nicht modal |
G100 | Anwahl Messfahrt |
<Achsname>.. | Zielposition der Messachse in [mm, inch] |
F.. | Messvorschub in [mm/min, m/min, inch/min] |
Es können die drei Hauptachsen an der Verfahrbewegung des Messsatzes teilnehmen. Alle im Messsatz programmierten Achsen müssen als Messachse gekennzeichnet sein (P-AXIS-00118). Das Messverfahren (Typ 4) muss parametriert sein (P-CHAN-00057).
Beim Messen wird im Messsatz das Eintreffen eines Messsignales registriert. Zwischen dem im NC-Befehl angegebenen Zielpunkt und der Startposition wird linear interpoliert (Wirkung wie bei G01). Die Bahngeschwindigkeit im Messsatz wird im Weiteren als Messvorschub bezeichnet. An einer Messfahrt dürfen maximal die drei Hauptachsen beteiligt sein. Der Messvorschub wird durch das F-Wort angegeben. Der Fahrweg im Messsatz muss größer als 0 sein.
Programmierbeispiel
Messen mit Hauptachsen (G100) (Typ 4)

Nach der Registrierung des Messsignals wird angehalten. Der verbleibende Fahrweg des Messsatzes wird nicht mehr ausgegeben.
Programmierbeispiel
Messen mit Hauptachsen (G100) (Typ 4)