Messen mit einer Achse (G100) (Typ 2)
Syntax: | |
G100 <Achsname>.. | nicht modal |
G100 | Anwahl Messfahrt |
<Achsname>.. | Zielposition der Messachse in [mm, inch] |
Es darf genau eine Achse an der Verfahrbewegung des Messsatzes teilnehmen. Die im Messsatz programmierte Achse muss als Messachse gekennzeichnet sein (P-AXIS-00118). Das Messverfahren (Typ 2) muss parametriert sein (P-CHAN-00057).
Beim Messen wird im Messsatz das Eintreffen eines Messsignales registriert. Zwischen dem im NC-Befehl angegebenen Zielpunkt und der Startposition wird linear interpoliert (Wirkung wie bei G01). Die Bahngeschwindigkeit im Messsatz wird im Weiteren als Messvorschub bezeichnet. An einer Messfahrt muss genau eine Achse beteiligt sein. Der Messvorschub wird über P-AXIS-00215 angegeben. Der Fahrweg im Messsatz muss größer als Null sein.
Programmierbeispiel
Messen mit einer Achse (G100) (Typ 2)
Nach der Registrierung des Messsignals wird angehalten. Der verbleibende Fahrweg des Messsatzes wird nicht mehr ausgegeben. Kann innerhalb des Messsatzes kein Messsignal aufgenommen werden, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Programmierbeispiel
Messen mit einer Achse (G100) (Typ 2)