Achsspezifische Variablen (V.A.)
Die Kennung für achsspezifische Variablen ist "V.A. ...". Die Achsen können in 2 Varianten angegeben werden:
1: Achsnamen gemäß Kanalliste (Im Folgenden exemplarisch mit "X" dargestellt)
2: Achsindex [i] gemäß Kanalliste mit <i>: 0…31
Beispiel: V.A.ABS.X oder V.A.ABS[0]
Hinweis | |
V.A.-Variablen können für Linear- und Rundachsen, jedoch nicht für Spindeln, programmiert werden. |
![]() | Ein lesender Zugriff auf die Variablen mit der Kennzeichnung LFlush bewirkt ein Leeren des NC-Kanals. Ein Leeren des NC-Kanals kann z.B. bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur (G41/G42) zum Fehler ID 20651 führen. |
V.A.<var_name> | Bedeutung | Datentyp | Einheit der | Erlaubter Zugriff |
MENT.X | Mentale Koordinate des vorhergehenden NC-Satzes (siehe Kapitel Spiegeln G20-G23) | Real | [mm, inch] | L |
PROG.X | Programmierte Koordinate des vorhergehenden NC-Satzes. Bei aktiver Konturrotation (#ROTATION) liefert Variable den auf die Maschinenachsen abgebildeten Koordinatenwert. | Real | [mm, inch] | L |
ABS.X | Absolute Koordinate des vorhergehenden NC-Satzes bzw. aktuelle absolute Koordinate nach NC-Befehl #CHANNEL INIT jeweils im momentan aktiven Koordinatensystem | Real | [mm, inch] | L |
ACT_POS.X | Aktuelle Achsposition im momentanen Koordinatensystem ohne Verschiebungen. | Real | [mm, inch] | L |
ACS.ABS.X | Aktuelle absolute Achsposition, bei aktiver Transformation abgebildet auf die Maschinenachse. Variable kann bei Kinematiken, deren Rückwärtstransformationen mehrere Lösungen liefern (z.B. Robotertransformation) sowie ADS Zugriffen nicht verwendet werden. | Real | [mm, inch] | L |
-SWE.X | Aktuell wirksamer negativer Softwareendschalter | Real | [mm, inch] | L |
+SWE.X | Aktuell wirksamer positiver Softwareendschalter | Real | [mm, inch] | L |
-SWE_MDS.X | Konfigurierter negativer Softwareendschalter (gemäß P-AXIS-00177) | Real | [mm, inch] | L |
+SWE_MDS.X | Konfigurierter positiver Softwareendschalter (gemäß P-AXIS-00178) | Real | [mm, inch] | L |
REF.X | Position Referenzpunkt (wird erst nach erfolgter RPF belegt) | Real | [mm, inch] | L |
BZP.X | Bezugspunktverschiebung | Real | [mm, inch] | L |
PZV.X | Platzversatz | Real | [mm, inch] | L |
MESS.X | Liefert nach erfolgter Messfahrt den achsspezifischen Messwert in dem Koordinatensystem, in dem gemessen wurde. Im Wert sind immer alle Verschiebungen eingerechnet Bei 2,5D: ACS-Werte bzw. bei CS / TRAFO: PCS-Werte | Real | [mm, inch] | L |
![]() | Ab Version V2.11.2020.07 ergänzen die achsspezifischen Variablen V.A.MEAS.ACS.VALUE und V.A.MEAS.PCS.VALUE die Variable V.A.MESS. Die zusätzlichen Variablen liefern den Messwert sowohl im Achskoordinatensystem inklusive aller Verschiebungen als auch den Messwert im Programmierkoordinatensystem ohne Verschiebungen. |
MEAS.ACS.VALUE.X | Liefert nach erfolgter Messfahrt den achsspezifischen Messwert im Achskoordinatensystem (ACS). Im Wert sind alle Verschiebungen eingerechnet | Real | [mm, inch] | L |
MEAS.PCS.VALUE.X | Liefert nach erfolgter Messfahrt den achsspezifischen Messwert im Programmierkoordinatensystem (PCS). Im Wert sind keine Verschiebungen eingerechnet | Real | [mm, inch] | L |
MOFFS.X | Messoffset | Real | [mm, inch] | L |
MERF.X | Messfahrt erfolgt? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
MEIN.X | Eingerechneter Messoffset | Real | [mm, inch] | L |
RERF.X | Referenzpunktfahrt erfolgt? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | L |
MANUAL_OFFSETS.X | Verfahrweg während Handbetrieb. Nur sinnvoll in Verbindung mit NC-Befehl #GET MANUAL OFFSETS. | Real | [mm, inch] | L |
MODE.X | Aktueller Achsmodus | Integer | - | L |
MODULO_VALUE.X | Modulobereich | Real | [°] | L |
LOG_AX_NR.X | Logische Achsnummer einer Achse | Integer | - | L |
AX_LIST_NAME.X | Konfigurierter Achsname (gemäß P-AXIS-00297) | String | - | L |
AXIS_DEACTIVATED.X | Variable zeigt an, ob die Achse über das HLI geparkt wurde. [ab V2.11.2813.00] | Boolean | - | LFlush |
ENCODER2_VALUE.X | Aktueller Wert eines zweiten Encoders (optional) im Antrieb | Real | [mm, inch] | LFlush |
MIRROR.X | Spiegelstatus der Achse | Integer | - | L |
WCS.X MCS.X | Umrechnung zwischen Maschinenkoordinaten (MCS) und Werkstückkoordinaten (WCS). Nur sinnvoll in Verbindung mit den NC-Befehlen #WCS TO MCS und #MCS TO WCS | Real | [mm, inch] | L/S |
DIAMETER_PROG.ABS.X | Liefert den Wert von P-AXIS-00058, wenn gilt: | Boolean | 0 , 1 | L |
DIAMETER_PROG.REL.X | Liefert den Wert von P-AXIS-00059, wenn gilt: | Boolean | 0 , 1 | L |
GEAR_LINK_ACTIVE.X | Ist Achse an einer programmierbaren Achskopplung (#GEAR LINK ON […]) im Kanal beteiligt? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
ANTR_TYP.X | Konfigurierter Antriebstyp einer Achse (gemäß P-AXIS-00020) | Integer | - | L |
TRANSFORM.X | Liefert die berechnete Koordinate einer Achse im Ziel-CS in Verbindung mit #TRANSFORM | Real | [mm, inch] | L |
TORQUE_NOM.X | Liefert den Wert von P-AXIS-00392. Notwendig zur Umrechnung von Drehmomenten oder Kräften (bei Linearantrieben) ins Antriebsformat in Verbindung mit #DRIVE WR | Real | [Nm, N] | L |
CROSS_COMP_INIT.X | Kreuzkompensation für die Achse initialisiert? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
PLANE_COMP_INIT.X | Flächenkompensation für die Achse initialisiert? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
LEAD_COMP_INIT.X | Spindelsteigungsfehlerkompensation für die Achse? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
TEMP_COMP_INIT.X | Temperaturkompensation für die Achse initialisiert? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
FRICT_COMP_INIT.X | Reibungskompensation für die Achse initialisiert? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0, 1 | LFlush |
CROSSTALK_COMP_INIT.X | Nickkompensation für die Achse initialisiert? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0, 1 | LFlush |
CROSS_COMP_ACTIVE.X | Kreuzkompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
PLANE_COMP_ACTIVE.X | Flächenkompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
LEAD_COMP_ACTIVE.X | Spindelsteigungsfehlerkompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
TEMP_COMP_ACTIVE.X | Temperaturkompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0 , 1 | LFlush |
FRICT_COMP_ACTIVE.X | Reibungskompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0, 1 | LFlush |
CROSSTALK_COMP_ACTIVE.X | Nickkompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0, 1 | LFlush |
BACKLASH_COMP_ACTIVE.X | Losekompensation für die Achse aktiv? Wenn ja, dann 1 | Boolean | 0, 1 | LFlush |
Ab CNC-Version V2.11.2810 sind folgende V.A.-Variablen der aktuellen Korrekturwerte verfügbar. | ||||
LEAD_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der SSFK für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
CROSS_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Kreuzkompensation für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
PLANE_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Flächenkompensation für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
TEMP_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Temperaturkompensation für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
FRICT_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Reibungskompensation für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
CROSSTALK_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Nickkompensation für die Achse | Real | [mm, inch] | LFlush |
BACKLASH_COMP_CURR.X | Aktueller Korrekturwert der Losekompensation für die Achse [ab V3.1.3081.05] | Real | [mm, inch] | LFlush |
![]() | Die nachfolgenden V.A.-Variablen für den Elektrodenrückzug sind für die ersten 6 Achsen verfügbar. Bei einem Zugriff auf Achsen darüber wird der Fehler ID 22306 ausgegeben. |
RETRACT_ACS_POS.X | Die Variable erlaubt den Zugriff auf die aktuell gespeicherten ACS Positionen für einen Elektrodenrückzug. [ab V4.23.0] | REAL | [mm, inch] | L |
RETRACT_APPR_START_MCS_POS.X | Die Variable erlaubt den Zugriff auf die aktuell gespeicherten MCS Positionen zum Beginn der Bahnerosionsdefinition für einen Elektrodenrückzug. [ab V4.23.0] | REAL | [mm, inch] | L |
Bei Verwendung von Strings zur Achsbezeichnung (z.B. X_SCHLITTEN, s. a. Beschreibung Achsbefehle) sind diese Achsnamen zur Kennzeichnung der Variablen zu verwenden.
Beispiel: V.A.MENT.X_SCHLITTEN