Wirksamer Verzögerungswert bei Feedhold (P-AXIS-00556)
P-AXIS-00556 | Wirksamer Verzögerungswert bei Feedhold | |
Beschreibung | Dieser Parameter dient zur Auswahl der wirksamen Verzögerung bei aktivem Feedhold für Spindeln und unabhängige Achsen. Bei Spindel erfolgt die Parametrierung der Beschleunigungs-/Verzögerungswerte immer unter den Parametern für das ruckbegrenzte Slope-Profil. Die Wirkung auf Einzelachsen im Kanal ist abhängig von P-CHAN-00097. | |
Parameter | kenngr.feedhold_deceleration_mode | |
Datentyp | STRING | |
Datenbereich | DEFAULT_DECELERATION: Es wird mit Standardverzögerungswert gebremst (Default). Zugehörige Parameter: - P-AXIS-00282, P-AXIS-00283, sprungförmiges Profil - P-AXIS-00002, ruckbegrenztes Profil
FEEDHOLD_DECELERATION: Es wird mit Feedholdverzögerung gebremst. Zugehörige Parameter: - P-AXIS-00024, sprungförmiges Profil - P-AXIS-00053, ruckbegrenztes Profil
MIN_TOOL_ACC_FEEDHOLD_DECELERATION: Dieser Wert ist nur bei Spindelachsen wirksam! Es wird mit dem Minimum aus maximal zulässiger Beschleunigung des aktiven Werkzeugs und der Feedholdverzögerung gebremst. Zugehörige Parameter: - P-TOOL-00015, P-AXIS-00053 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: ---- | R: ---- |
Standardwert | DEFAULT_DECELERATION | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Der Begriff Einzelachsen umfasst hier die Funktionen mit Einzelachsinterpolatoren. Dazu gehören unabhängige Achsen und Handbetriebsachsen. Wenn es sich um keine Spindelachse handelt, ist dieser achsspezifische Parameter nur dann wirksam, wenn der kanalspezifische Parameter P-CHAN-00097 auf 0 eingestellt ist! | |