Verzögerung bei Bearbeitungsvorschub (P-AXIS-00002)
P-AXIS-00002 | Verzögerung bei Bearbeitungsvorschub (Nichtlinearer Slope) | |
Beschreibung | Der Parameter stellt die Achsbeschleunigung bei konstanter Geschwindigkeitsabnahme dar. | |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.a_brems | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = a_brems = P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: mm/s² | R,S: °/s² |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G130/G131] näher beschrieben. | |