Verzögerung für Vorschub-Stopp (P-AXIS-00024)
P-AXIS-00024 | Verzögerung für Vorschub-Stopp (Linearer Slope) | |
Beschreibung | Bei Vorschub-Stopp (Feedhold), bedingt durch Eingriff des Bedieners oder Messfahrt oder Referenzpunktfahrt, werden häufig steilere Rampen als beim Positionieren (G00) bzw. bei der Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) benötigt. Der Parameter definiert die Verzögerung für diesen Fall. Bei der Verwendung der Control Unit Vorschubstopp (e_feedhold) wird immer der Wert dieses Parameters verwendet. Bei fehlendem Eintrag oder Belegung mit 0 wird mit dem Minimum der Werte P-AXIS-00005 (a_grenz_stufe_1 und P-AXIS-00006 (a_grenz_stufe_2) gebremst. | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.a_feedh | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = a_feedh = P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | P-AXIS-00024 wird bei Feedhold nur verwendet, wenn in der Kanalparameterliste der Parameter P-CHAN-00097 mit 1 belegt ist. Falls der P-AXIS-00024 mit dem Wert 0 belegt ist, wird das Minimum der Werte P-AXIS-00005 (a_grenz_stufe_1und P-AXIS-00006 (a_grenz_stufe_2) verwendet. | |