Maximale Beschleunigung bei Gewichtung (P-AXIS-00292)
P-AXIS-00292 | Maximale Beschleunigung bei Gewichtung | |
Beschreibung | Über den Parameter wird die maximale Beschleunigung bei Gewichtung über die Funktionen G130, G131 definiert. Abhängig vom eingestellten Slopetyp kann der Wert nicht kleiner als die jeweilige Beschleunigung bei Vorschubsätzen (G01, G02/G03) und nicht grösser als die maximal zulässige Beschleunigung eingestellt werden. | |
Parameter | getriebe[i].dynamik.a_w_max | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | A_F = a_w_max = P-AXIS-00008 Nichtlinearer Slope: Wert A_F: MAX[P-AXIS-00001, P-AXIS-00002]
Linearer Slope: Wert A_F: MAX[P-AXIS-00011, P-AXIS-00012] | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | - | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|