Beschleunigung der Stufe 1 (P-AXIS-00011)
P-AXIS-00011 | Beschleunigung der Stufe 1 (Linearer Slope) | |
Beschreibung | Der Parameter ist während der Beschleunigungsphasen aktiv. Er definiert die Beschleunigung in der Stufe 1. | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.a_stufe_1 | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = a_stufe_1 = P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G130, G131] näher beschrieben. Für Spindeln ist dieser Parameter wirkungslos. | |