Rampenzeit für Vorschub-Stopp (P-AXIS-00081)
P-AXIS-00081 | Rampenzeit für Vorschub-Stopp (Nichtlinearer Slope) | |
Beschreibung | Bei Vorschub-Stopp (Feedhold) werden häufig steilere Bremsrampen als beim Positionieren und für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) benötigt. Der Parameter definiert die beiden Rampenzeiten für diesen Fall. Bei fehlendem Eintrag wird die Beschleunigung mit der Eilgangrampenzeit auf- und abgebaut (P-AXIS-00005, P-AXIS-00006 bzw. P-AXIS-00280, P-AXIS-00281). | |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.tr_feedh | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | P-AXIS-00201 = tr_feedh = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: µs | R: µs |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | P-AXIS-00081 wird nur verwendet, wenn in der Kanalparameterliste der Parameter P-CHAN-00097 mit 1 belegt ist. Falls der Parameter den Wert 0 hat wird er mit dem Wert von P-AXIS-00200 (tr_grenz) belegt. |