Rampenzeit im Eilgang (P-AXIS-00200)

P-AXIS-00200

Rampenzeit im Eilgang (Nichtlinearer Slope)

Beschreibung

Dieser Rampenzeitparameter ist bei Eilgangbewegungen (G00) beim Beschleunigen und Bremsen wirksam. Er ersetzt in diesem Fall die 2 Rampenzeiten beim Beschleunigen (P-AXIS-00195, P-AXIS-00196) bzw. die 2 Rampenzeiten beim Verzögern (P-AXIS-00197, P-AXIS-00198).

Parameter

getriebe[i].slope_profil.tr_grenz

Datentyp

UNS32

Datenbereich

P-AXIS-00201 = tr_grenz = MAX(UNS32)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: µs

R,S: µs

Standardwert

10000

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G232/G233] näher beschrieben.