Rampenzeit für Verzögerungsaufbau (P-AXIS-00198)
P-AXIS-00198 | Rampenzeit für Verzögerungsaufbau (Nichtlinearer Slope) | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Aufbau der Verzögerung P-AXIS-00002. | |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.tr_brems_zu | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | P-AXIS-00201 = tr_brems_zu = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µs | R,S: µs |
Standardwert | 50000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//Rampenzeitgewichtung (G132/G133/G134/G232/G233/G338/G339) ] näher beschrieben. | |