XFC_PositionCam
Der Funktionsbaustein XFC_PositionCam realisiert eine Positionsnocke, die einen digitalen Ausgang positionsabhängig ein- und ausschaltet.
Im Gegensatz zum digitalen Nockenschaltwerk MC_DigitalCamSwitch schaltet der Funktionsbaustein genau eine Nocke auf einer digitalen Ausgangsspur. Der Baustein ist damit einfacher parametrierbar, kann aber nicht eingesetzt werden, wenn mehrere Nocken auf einer Ausgangsspur notwendig sind.
Die Output-Datenstruktur enthält neben dem Schaltzustand des digitalen Ausgangs genaue Zeitinformationen über die nächsten Schaltvorgänge. Mit dieser Information kann die eigentliche Ausgabe an einer XFC-Ausgangsklemme mit einem nachgeschalteten Funktionsbaustein erfolgen (XFC_EL2252_V2 oder XFC_EL2262).
Eingänge
VAR_INPUT
FirstOnPosition : LREAL;
LastOnPosition : LREAL;
Modulo : BOOL;
ModuloFactor : LREAL := 360;
OnCompensation : LREAL;
OffCompensation : LREAL;
Options : ST_CamSwitchOptions;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
FirstOnPosition | LREAL | Erste Position ab der die Nocke eingeschaltet ist. |
LastOnPosition | LREAL | Letzte Position bis zu der die Nocke eingeschaltet ist. Die Nockenfunktion ist invertiert, wenn LastOnPosition < FirstOnPosition |
Modulo | BOOL | Wenn Modulo TRUE ist, werden alle Positionen modulo interpretiert. Die Nockenfunktion wird dadurch zyklisch wiederholt. Zur Berechnung des Modulo-Zyklus wird der Parameter ModuloFactor verwendet. |
ModuloFactor | LREAL | ModuloFactor gibt die Länge eines Modulo-Zyklus in der Positionseinheit der Achse an und wird nur verwendet, wenn Modulo TRUE ist. |
OnCompensation | LREAL | Kompensationszeit für die steigende Flanke der Nocke in [s]. Der Schaltzeitpunkt wird bei negativen Werten vonOnCompensation vorgezogen und sonst verzögert. |
OffCompensation | LREAL | Kompensationszeit für die fallende Flanke der Nocke in [s]. Der Schaltzeitpunkt wird bei negativen Werten vonOffCompensation vorgezogen und sonst verzögert. |
Options | Optionale Parameter |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Output : OUTPUT_REF;
Axis : AXIS_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Output | Die Datenstruktur Output enthält den berechneten Zustand des digitalen Ausgangs und die zugehörigen Zeitstempel für die Ausgabe an einer digitalen XFC Ausgangsklemme | |
Axis | Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Error | BOOL | Wird im Fehlerfall TRUE. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang eine Fehlernummer. |
Wirkungsweise der Zeitkompensation