MC_DigitalCamSwitch
Der Funktionsbaustein MC_DigitalCamSwitch ist ein digitales Nockenschaltwerk mit einer oder mehreren Nocken auf einer digitalen Ausgabespur.
Durch entsprechende Parametrierung können Positions-, Zeit- und Bremsnocken realisiert werden. Weitere Ausgabespuren werden mit unabhängigen Instanzen des Funktionsbausteins realisiert.
Die Output-Datenstruktur enthält neben dem Schaltzustand des digitalen Ausgangs genaue Zeitinformationen über die nächsten Schaltvorgänge. Mit dieser Information kann die eigentliche Ausgabe an einer XFC-Ausgangsklemme mit einem nachgeschalteten Funktionsbaustein erfolgen (XFC_EL2252_V2 oder XFC_EL2262).
Eingänge
VAR_INPUT
Enable : BOOL;
Options : ST_CamSwitchOptions;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Enable | BOOL | Über den Eingang Enable wird das Nockenschaltwerk aktiviert. Der Ausgangszustand bleibt unverändert, solange Enable FALSE ist. |
Options | Optionaler Parameter |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
Switches : CAMSWITCH_REF;
Output : OUTPUT_REF;
TrackOptions : TRACK_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Axis | Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. | |
Switches | Die Datenstruktur Switches enthält einen Verweis auf die Parametrierung aller Nocken auf der Nockenspur. | |
Output | Die Datenstruktur Output enthält den berechneten Zustand des digitalen Ausgangs und die zugehörigen Zeitstempel für die Ausgabe an einer digitalen XFC Ausgangsklemme. | |
TrackOptions | Die Datenstruktur TrackOptions enthält die Parametrierung der Nockenspur. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
InOperation : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
InOperation | BOOL | InOperation ist TRUE, solange das Nockenschaltwerk aktiv ist und die Nockenspur gemäß der Nockenparametrierung berechnet wird. |
Busy | BOOL | Busy ist TRUE, solange der Funktionsbaustein nicht beendet ist. |
Error | BOOL | Wird im Fehlerfall TRUE. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Beispiel für zwei digitale Nockenspuren

Mit den Nockendaten ergeben sich die folgenden Schaltdiagramme. Die Schaltfolge wird ohne jegliche Zeitkompensation und Hysterese dargestellt und ist aufgrund der Nockendaten für beide Fahrtrichtungen unterschiedlich.
Schaltfolge für positive Fahrrichtung

Schaltfolge für negative Fahrrichtung