Beckhoff
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
Mit dem Audio Control können Audiodateien abgespielt werden. Die unterstützten Audioformate werden durch den verwendeten Browser definiert. | |
Ein BarChart ist ein Balkendiagramm. Es kann statisch mit Daten gefüllt werden oder dynamisch über ein Array mit Daten versorgt werden. | |
Der Button ist ein einfaches Schaltelement, der über das Umschalten des Hintergrunds ein visuelles Feedback beim Betätigen gibt. | |
Eine Checkbox verfügt über einen ToggleState Parameter. Dieser Parameter hat den Wert „Normal“, wenn kein Haken gesetzt ist, und „Active“, wenn der Haken gesetzt ist. | |
Eine Combobox ist ein Dropdown-Menü zur Auswahl von einer Option aus mehreren Optionen. Jede Option wird definiert durch ihre ID und besitzt zusätzlich einen Text, der im Dropdown-Menü angezeigt wird, und einen zugeordneten Wert. | |
Ein Datagrid ist eine Tabelle. In dieser Tabelle können Datensätze dargestellt werden, die über das Engineering oder dynamisch über ein Array definiert worden sind. | |
Ein Control zur Anzeige von Datum und Uhrzeit. | |
Ein Ellipsen Objekt. | |
Das Event Grid dient zur tabellarischen Darstellung von Alarmen und Meldungen. | |
Ein IFrame ist ein verschachtelter Browser-Kontext. Er kann verwendet werden, um eine andere HTML-Seite in die Visualisierung einzubinden oder ein PDF-Dokument anzuzeigen. | |
Ein Image ist eine Bildanzeige, in dem Bilddateien aus dem Projektpfad dargestellt werden können. Die unterstützten Bildformate werden durch den verwendeten Browser definiert. | |
Ein einzeiliges Texteingabeelement. | |
Ein Keyboard ist eine Bildschirmtastatur, die für die Eingabe ohne Hardware-Tastatur verwendet werden kann. | |
Ein Linien Objekt. | |
Ein LineChart ist ein Diagramm, in dem Kurvenverläufe dargestellt werden können. | |
Eine Linear Gauge ist eine Linearanzeige, in der ein Wert über das Ausfüllen eines Balkens angezeigt werden kann. Für diesen Balken kann ein Start- und ein Endwert festgelegt werden. | |
Eine Combobox zur Auswahl der Lokalisierung. | |
Ein Eingabeelement für numerische Werte. | |
Ein Eingabeelement für Passwörter. | |
Das PDF Viewer Control erlaubt das eingebettete Darstellen von PDF Dateien in TwinCAT HMI Anwendungen. | |
Geschlossene Form aus einem Satz von miteinander verbundenen Geraden. Der letzte Punkt wird automatisch mit dem ersten Punkt verbunden. | |
Eine Radial Gauge ist eine Radialanzeige, in der ein Wert über das Ausfüllen eines Balkens angezeigt werden kann. Für diesen Balken kann ein Start- und ein Endwert festgelegt werden. | |
Ein Radio Button verfügt über einen RadioState Parameter. Dieser Parameter hat den Wert „Normal“, wenn der Radio Button nicht ausgewählt ist, und „Active“, wenn der Radio Button ausgewählt ist. Es kann immer nur ein Radio Button aus einer RadioGroup ausgewählt sein. | |
Das Recipe Select Control erlaubt das Browsen, Auswählen, Aktivieren und Anlernen von Rezepten aus der Recipe Management Extension auf dem Server. | |
Ein Rechteckobjekt. | |
Ein Eingabeelement für numerische Werte mit Schaltflächen zum Erhöhen und Verringern des Wertes. | |
Ein State Control ist eine Bildanzeige, in der unterschiedliche Bilddateien aus dem Projektpfad je nach Zustand einer zugewiesenen Variable dargestellt werden können. | |
Ein Tachometer ist eine Radialanzeige, die einen Wert auf einer Skala mithilfe einer Tachonadel anzeigt. | |
Ein Textblock ist ein Control, in dem Text angezeigt werden kann. | |
Eine Textbox ist ein Control, in dem Text angezeigt und eingegeben werden kann. | |
Eine Combobox zur Auswahl des Themes. | |
Der Toggle Button ist ein Schaltelement, bei dem zwischen zwei Zuständen umgeschaltet werden kann. | |
Ein Toggle Switch ist ein Schaltelement, bei dem zwischen zwei Zuständen umgeschaltet werden kann. Ein ToggleSwitch verfügt über einen ToggleState Parameter, welcher den Wert „Normal“ oder „Active“ haben kann. | |
Ein TrendLineChart ist ein Trend-Element, in dem Kurvenverläufe von historisierten Symbolen dargestellt werden können. | |
Mit dem Video Control können Videos abgespielt werden. Die unterstützten Videoformate werden durch den verwendeten Browser definiert. |
- ADS State
- Audio
- Bar Chart
- Button
- Checkbox
- Combobox
- Datagrid
- Date Time Display
- Date Time Input
- Date Time Picker
- Ellipse
- Event Grid
- Event Line
- File Explorer
- Horizontal Bar Chart
- IFrame
- Image
- Input
- Keyboard
- Line
- Line Chart
- Linear Gauge
- Localization Select
- Numeric Input
- Parameters and Functions
- Password Input
- PDF Viewer
- Pie Chart
- Polygon
- Polyline
- Radial Gauge
- Radio Button
- Recipe Select
- Rectangle
- ScopeControl
- Spinbox Input
- State Image
- Tachometer
- Textblock
- Textbox
- Theme Select
- Timespan Input
- Timespan Picker
- Toggle Button
- Toggle Switch
- Trend Line Chart
- User Management
- Video