Button
Der Button ist ein einfaches Schaltelement, der über das Umschalten des Hintergrunds ein visuelles Feedback beim Betätigen gibt.
Attribute
Kategorie: Colors
Name |
Beschreibung |
---|---|
Definition der Hintergrundfarbe | |
Definition der Rahmenfarbe des Controls |
Kategorie: Layout
Name |
Beschreibung |
---|---|
Definition des Abstands der linken Seite zur linken Seite des umschließenden Controls | |
Definition der Einheit des Abstands zur rechten Seite des umschließenden Controls:
| |
Definition des Abstands der oberen Seite zur oberen Seite des umschließenden Controls | |
Auswahl der Einheit des Abstands zur oberen Seite des umschließenden Controls:
| |
Definition des Abstands der rechten Seite zur rechten Seite des umschließenden Controls | |
Auswahl der Einheit des Abstands zur rechten Seite des umschließenden Controls:
| |
Definition des Abstands der unteren Seite zur unteren Seite des umschließenden Controls | |
Auswahl der Einheit des Abstands zur unteren Seite des umschließenden Controls:
| |
Definition der äußeren Breite des Controls | |
Auswahl der Einheit der Breite:
| |
Definition der äußere Höhe des Controls | |
Auswahl der Einheit der Höhe:
| |
Definition der maximalen Breite, wenn die Control-Größe dynamisch definiert ist. | |
Auswahl der Einheit der maximalen Breite:
| |
Definition der minimalen Breite, wenn die Control-Größe dynamisch definiert ist. | |
Auswahl der Einheit der minimalen Breite:
| |
Definition der maximalen Höhe, wenn die Control-Größe dynamisch definiert ist. | |
Auswahl der Einheit der maximalen Höhe:
| |
Definition der minimalen Höhe, wenn die Control-Größe dynamisch definiert ist. | |
Auswahl der Einheit der minimalen Höhe:
| |
Berechneter Pixel-Abstand der linken Seite zur linken Seite des umschließenden Controls | |
Berechneter Pixel-Abstand der oberen Seite zur oberen Seite des umschließenden Controls | |
Berechneter Pixel-Abstand der rechten Seite zur rechten Seite des umschließenden Controls | |
Berechneter Pixel-Abstand der unteren Seite zur unteren Seite des umschließenden Controls | |
Berechnete Pixel-Breite des Controls | |
Berechnete Pixel-Höhe des Controls | |
Definition der Zeile eines Grids, in der das Control dargestellt werden soll. | |
Definition der Spalte eines Grids, in der das Control dargestellt werden soll. | |
Definition der Transparenz des ganzen Controls | |
Auswahl der Sichtbarkeit eines Controls:
| |
Definition der Position auf der Z-Achse | |
Definition einer Transformation eines Controls:
| |
Definition eines Schattens | |
Auswahl der Methode zur Berechnung der Breite :
| |
Auswahl der Methode zur Berechnung der Höhe:
|
Kategorie: Common
Name |
Beschreibung |
---|---|
Definition des Texts, der im Button dargestellt wird | |
Reflektiert den eingedrückt Zustand des Buttons auf das zugewiesene Symbol und umgekehrt. Wird der Button eingedrückt, wird das Symbol auf true gesetzt. Wird der Button gelöst, wird das Symbol auf false gesetzt. Wird das Symbol unabhängig vom Button auf true gesetzt, wird der Button eingedrückt. Wird das Symbol unabhängig vom Button auf false gesezt, wird der Button gelöst. Während einer aktiven Benutzerinteraktion werden keine Wertänderungen des Symbols auf den Button übertragen.
| |
Auswahl, ob ein Control aktiviert sein soll | |
Definition des Namens des Control | |
Typname des Controls | |
Definition von Control Klassen | |
Es ist ein Control logisch im DOM eingehangen. | |
Definition des Tooltips für das Control |
Kategorie: Border
Name |
Beschreibung |
---|---|
Definition des Radius der vier Ecken, um diese abzurunden | |
Auswahl des Rahmenstils der vier Seiten des Controls | |
Definition der Rahmenbreite der vier Seiten des Controls |
Kategorie: Icon
Name |
Beschreibung |
---|---|
Definition eines optionalen Bildes im Button | |
Definition der Breite des Icons | |
Definition der Einheit der Breite:
| |
Definition der Höhe des Icons | |
Definition der Einheit der Höhe:
| |
Auswahl der horizontalen Ausrichtung des Icons innerhalb des Controls | |
Auswahl der vertikalen Ausrichtung des Icon innerhalb des Controls | |
Definition des Abstands des Icons zum Rand |
Kategorie: Background Image
Name |
Beschreibung |
---|---|
Definition eines Bildes, welches oberhalb der Hintergrundfarbe liegt | |
Definition der Höhe des Hintergrundbildes | |
Auswahl der Einheit der Höhe des Hintergrundbildes:
| |
Definition der Breite des Hintergrundbildes | |
Auswahl der Einheit der Breite des Hintergrundbildes:
| |
Definition eines zusätzlichen Abstands zwischen dem Rahmen des Controls und dem Hintergrundbild für die vier Seiten | |
Definition der vertikalen Ausrichtung des Hintergrundbildes innerhalb des Controls | |
Definition der horizontalen Ausrichtung des Hintergrundbildes innerhalb des Controls |
Kategorie: Text
Name |
Beschreibung |
---|---|
Definition der Textfarbe | |
Definition der Schriftart über den Namen der Schriftfamilie oder das Schlüsselwort | |
Definition der Schriftgröße | |
Definition der Einheit des Schriftgröße:
| |
Auswahl der Schriftlage:
| |
Auswahl der Schriftstärke des Textes:
| |
Definition des Abstands des Textes zum Rand | |
Auswahl der vertikalen Ausrichtung des Texts | |
Auswahl der horizontalen Ausrichtung des Texts | |
Auswahl, ob der Text umbricht, wenn er zu lang für eine Zeile ist |
Ereignisse
Kategorie: Framework
Name |
Beschreibung |
---|---|
Das Control wurde zur Anzeige hinzugefügt. | |
Das Control wurde aus der Anzeige genommen. | |
Das Control wurde initialisiert. | |
Das Control wurde zerstört. | |
Das Control wurde bezogen auf das Browserfenster bewegt. | |
Das Control wurde in seiner Größe verändert. |
Kategorie: Operator
Name |
Beschreibung |
---|---|
Der gedrückt-Status hat gewechselt. | |
Der gedrückt-Status hat von nicht gedrückt auf gedrückt gewechselt. | |
Der gedrückt-Status hat von gedrückt auf nicht gedrückt gewechselt. | |
Es wurde per Maus geklickt oder ein Touchbildschirm kurz berührt. | |
Die linke Maustaste wurde über dem Control gedrückt und losgelassen. | |
Die linke Maustaste wurde zweimal über dem Control gedrückt und losgelassen. | |
Die rechte Maustaste wurde über dem Control gedrückt und losgelassen. | |
Eine Maustaste wurde über dem Control heruntergedrückt. | |
Der Mauszeiger wurde über das Control bewegt. | |
Der Mauszeiger hat das Control verlassen. | |
Eine Maustaste wurde über dem Control losgelassen. | |
Die linke Maustaste wurde über dem Control heruntergedrückt. | |
Die rechte Maustaste wurde über dem Control heruntergedrückt. | |
Die Maus wurde über dem Control bewegt. | |
Der Mauszeiger wurde über das Control oder eines seiner Kinder bewegt. | |
Der Mauszeiger hat das Control oder eines seiner Kind-Controls verlassen. | |
Die linke Maustaste wurde über dem Control losgelassen. | |
Die rechte Maustaste wurde über dem Control losgelassen. | |
Das Mausrad wurde über dem Control bewegt. | |
Ein Finger/Stift wurde auf ein Touchbildschirm abgesetzt. | |
Ein Finger/Stift wurde auf einem Touchbildschirm bewegt. | |
Ein Finger/Stift wurde von einem Touchbildschirm genommen. | |
Eine Interaktion mit einem Touchbildschirm wurde abgebrochen. |
Zugriffsrechte
Name |
Beschreibung |
---|---|
Legt fest, ob das Control allgemein beobachtbar ist. | |
Legt fest, ob das Control allgemein bedienbar ist. |
Vererbungshierarchie
Button
NuGet-Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Controls
NuGet-Pakete sind verfügbar ab Version 1.12. |
Verfügbar ab Version 1.8 |
Siehe auch
API-Referenz dieses Controls