TcHmiRadioButton
Das Radio Button Control ist ein Control um einen Booleschen Wert zu Toggeln. Über den RadioState Parameter wird bei gesetztem Haken ein „Active“ zurückgegeben. Ist der Radio Button nicht gesetzt steht der Wert auf „Normal“.

Es kann immer nur ein Radio Button aus einer RadioGroup ausgewählt sein. Wird ein anderer Radio Button aus der RadioGroup ausgewählt wird der zuletzt ausgewählte wieder abgewählt.
Über das .onRadioStateChanged Event können Aktionen ausgeführt werden, wenn sich der Zustand des Radio Button ändert.
Server Erweiterungen
-
Vererbungshierarchie
TcHmiControl > TcHmiRadioButton
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Controls
![]() | NuGet-Pakete sind verfügbar ab Version 1.12. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.12 |
Weiterführende Informationen