Beckhoff Lightbus
Nachfolgend aufgeführte Geräte werden im Beckhoff Lightbus eingesetzt und natürlich auch von TwinCAT unterstützt.
Voraussetzungen
Lightbus - Teilnehmer ("Box") | Beschreibung | Einschränkungen / Anmerkung |
---|---|---|
Buskoppler |
| |
Economy Buskoppler |
| |
"Economy plus" Buskoppler |
| |
Feldbus Kompakt Box: Lightbus Ein-/Ausgabebaugruppe in Schutzart IP67 |
| |
Feldbus Koppler Box : Erweiterbare Lightbus Ein-/Ausgabebaugruppe in Schutzart IP67 |
| |
Allgemeines 4 Byte Telegramm. Hiermit können die Boxen bedient werden, die nicht gesondert aufgeführt sind |
| |
M1110
| Digitales Ein-/Ausgabemodul mit Lightbus Interface (IP65), einzubinden als "Allgemeine 32-bit Box" |
|
M1200, M1210
| Lightbus - Interface Modul, einzubinden als "Allgemeine 32-bit Box" |
|
M1400
| Box mit 32 digitalen Ein-/Ausgängen, einzubinden als "Allgemeine 32-bit Box" |
|
M1410
| Box mit 16 digitalen Ein-/Ausgängen, einzubinden als "Allgemeine 32-bit Box" |
|
Analoge Ausgangsbox (4-kanalig) |
| |
M2510
| Analog Eingabe-Modul (12 Bit Auflösung, ±10 V, 0-10 V oder 4-20 mA einstellbar) |
|
M3000
| Absolut-Encoder (24 Bit Auflösung, Multi-Turn, 4096 Schritte/Umdrehung) mit Lightbus Interface, konfigurierbar als M3000 Box |
|
M3100
| Inkremental-Encoder Interface (24 Bit Auflösung) mit Lightbus Interface, Schutzart IP65, konfigurierbar als 1-kanalige M3120 Box |
|
Inkremental-Encoder Interface Box (1-4 kanalig), konfigurierbar als M3120 Box |
| |
M3200
| Inkremental-Encoder (24 Bit Auflösung) mit Lightbus Interface, konfigurierbar als 1-kanalige M3120 Box |
|
M63x0
| Befehlsgeräte M6310, M6320, M6330 und M6350 mit Lightbus Interface, konfigurierbar als "Allgemeine 32-bit Box" |
|
C1120
| Schnittstelle zu Siemens S5 Steuerungen als Slave-Station für das TwinCAT System |
|
Das Fox-20 Modul besitzt vier Steckplätze, welche digitale und analoge Submodule aufnehmen können |
| |
Das Fox-50 Modul ist ein zweikanaliges SSI-Geber-Interface |
| |
Das Fox-Rk001 und Fox-Rk002 Modul sind Koppelmodule, die den LWL-Ring mit einem anderen LWL-Ring (Rk001) oder mit einem Profibus (Rk002) koppeln. |
| |
Digitaler Servo-Antriebsverstärker mit Lightbus Interface |
|