Fox20
Das Fox-20 Modul besitzt vier Steckplätze, die digitale und analoge Submodule aufnehmen können (der erste Steckplatz kann nur analoge Submodule aufnehmen).
Variablen

Im Baum werden alle möglichen Variablen angezeigt. Je nach Bestückung des Fox-20 Moduls müssen/können die Variablen verknüpft werden. Ist ein Steckplatz mit einem analogen Sub Modul bestückt, können die Wort-Variablen Modx_Chny jeweils im Eingangs- und/oder Ausgangsbereich verknüpft werden. Wobei x für den Steckplatz des Submoduls und y für den Kanal des jeweiligen Steckplatzes steht.
Bei digitalen Submodulen (nur ein Kanal möglich) müssen die Bit-Variablen unterhalb der Modx_Chn1 Variablen verknüpft werden.
Der TwinCAT System Manager erkennt anhand der Verknüpfungen ob er LWL-Telegramme für ein digitales oder ein analoges Sub Modul erzeugt.