FoxRk001/002
Das Fox-Rk001 und Fox-Rk002 Modul sind Koppelmodule, die den LWL-Ring mit einem anderen LWL-Ring (Rk001) oder mit einem Profibus (Rk002) koppeln.
Variablen

(RK001 mit je 4 Wörtern)
Beim Einfügen der Module erfolgt eine Abfrage der gewünschten Anzahl von Eingangs- und Ausgangswörtern (maximal 254 Rk001 bzw. 16 Rk002).

Die angegebene Anzahl Variablen werden im Baum erzeugt.
Bei dem Rk001-Modul wird zusätzlich noch je ein IdentNo-Wort im Eingangs- und Ausgangsbereich angefügt, das mit dem Wort 0xFE im Modul ausgetauscht wird.