Allgemeines 32-Bit Gerät
Über den Boxtyp "Allgemeine 32-Bit Box" können alle die Beckhoff Lightbus Boxen bedient werden, die nicht extra aufgeführt sind. Beim Lightbus werden pro Telegramm 32-Bit bzw. 4 Byte Daten zur Box geschickt (Ausgänge auf dem Feldbus) und wieder 32-Bit Daten eingelesen (Eingänge auf dem Feldbus).
Die Bedeutung der einzelnen Bits bzw. Bytes bei den unterschiedlichen Boxen entnehmen Sie dem jeweiligen Handbuch der Box.
Kontextmenü
Box Einfügen...
Fügt eine weitere Box oberhalb der markierten ein.
Box Löschen... <Entf>
Löscht die momentan markierte Box und deren Unterelemente aus der E/A Konfiguration.
Box Importieren...
Fügt eine Box oberhalb der markierten ein. Die Beschreibung der neuen Box und deren Unterelemente wird aus einer Datei mit der Endung "*.tce" gelesen. Diese Datei wird mit dem folgenden Menüpunkt erzeugt.
Box Exportieren...
Exportiert die Informationen der momentan selektierten Box und die Informationen deren Unterelemente in eine Datei mit der Endung "*.ioe".
Variablen
Unterhalb der Box werden automatisch je vier Byte Ein- und Ausgänge definiert, die entweder als Bytes oder als einzelne Bits angesprochen bzw. verknüpft werden können.
Karteireiter "32-Bit"

Die Verknüpfung der einzelnen Variablen kann über den Karteikartenreiter "32 Bit" übersichtlich für alle Variablen gleichzeitig erfolgen. Natürlich bleibt die Möglichkeit erhalten, die Verknüpfung über das Kontextmenü oder die Karteiansicht der jeweiligen Variablen durchzuführen.
D0 Eing...: Öffnet den Verknüpfungsdialog für das erste Eingangsbyte bzw. für ein Bit des ersten Eingangsbyte wenn bitweise angewählt wurde. Bei bitweisem Verknüpfen kann das jeweils relevante Bit angewählt werden.
D1 Eing...: dito.