BK9500 (USB Interface)
Der Buskoppler BK9500 wird an der virtuellen USB-Schnittstelle eingesetzt. Nachfolgend werden die spezifischen Eigenschaften beschrieben, die sich von anderen Buskopplern unterscheiden.
Der USB Buskoppler kommuniziert via ADS mit dem TwinCAT-System. Eine Übersicht aktuell unterstützter USB Buskoppler BK95x0, finden Sie ...hier
Diagnose Eingänge
Jedes Feldbusmodul besitzt Status-Informationen, welche in TwinCAT verknüpft werden können (z.B. mit der SPS). Diese Statusinformationen sind größtenteils identisch bei allen Beckhoff Feldbusknoten (siehe CouplerState, MissedCnt)) und werden daher, außer dem nachfolgend erklärten, spezifischen BoxState an anderer Stelle, nämlich unter -> "Statusinformationen - Beckhoff Feldbusknoten", erklärt. Zusätzlich wird jede Status-Variable im zu ihr gehörenden Kommentarfeld beschrieben.
Variable | Datentyp | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
BoxState | UINT16 | 0x0000 | Kein Fehler |
0x0001 | Keine aktuellen Eingangsinformationen erhalten | ||
|
| ||
|
|
Karteireiter "BK95x0/CPx8xx"

Dip-Switch: Gibt die Dip-Switch-Einstellung (Adresse) bei USB-Buskopplern an. Falls der BK9500 (und seine Klemmen) durch ->"Geräte Suchen" gefunden wurden, ist die korrekte Adresse hier automatisch eingetragen worden.
Diagnosis: Diese Checkbox ist beim BK9500 deaktiviert.
2 Byte PLC Interface: Diese Checkbox ist beim BK9500 deaktiviert.
K-Bus Update: Anhand der angehängten Klemmen wird die voraussichtliche K-Bus Laufzeit berechnet und angegeben.
Search: Das Betätigen dieser Schaltfläche löst ein manuelles Suchen des Device Handles aus (normalerweise nicht notwendig).
Device Handle: Zeigt, bei aktivierter Konfiguration und gestartetem TwinCAT, das vom Betriebssystem vergebene und momentan gültige USB Device Handle an.