Variablen Informationen
Bei Anwahl einer Variablen in der Baumansicht unterhalb einer Task oder eines E/A-Gerätes (im folgenden Bild eine SPS Variable am BC), werden auf der rechten Seite Dialoge mit Informationen sowie Einstellmöglichkeiten und ein Online-Dialog mit Force-Option angeboten.
Karteireiter "Variable"

Name
Definiert den Namen der in der Baumansicht angewählten Variable.
Gruppe
Gibt an, ob die Variable ein Ein- oder Ausgang ist.
Größe
Gibt die Größe der Variable in Bytes in an.
Adresse
Zeigt die Adresse der Variablen im Prozessabbild. Sollte wie im Beispiel zusätzlich eine externe Adresse angegeben sein (z.B bei Variablen der Busklemmen Controller) so muss der Wert hinter "ext:" auf den Offset der Datenaustauschvariablen (welcher im Dialog "PLC" definiert ist) aufaddiert werden.
User ID
Editierbare Kennung für zukünftige System Manager Funktionalitäten.
Verknüpft m.
Zeigt gegebenenfalls die, mit der angewählten Variablen verknüpfte, Variable an. Ein Betätigen des Buttons ruft den Auswahldialog zur Variablenverknüpfung auf.
Kommentar
Frei editierbares Kommentarfeld.
ADS Info
Gibt die Informationen an, die für einen Zugriff per ADS (z.B. TwinCAT Scope View, ..) auf die angewählte Variable benötigt werden. Die Information besteht aus Port-Nummer, Index Group, Index Offset und der Länge der Variable in Bytes.
Karteireiter "Flags"

Swap LOBYTE and HIBYTE
Bei entsprechender Aktivierung werden das niederwertige und das höherwertige Byte innerhalb der Variablen getauscht und so dem Prozessabbild zur Verfügung gestellt (z.B. nötig bei manchen Profibus Fremdgeräten).
Swap LOWORD and HIWORD
Bei entsprechender Aktivierung werden das niederwertige und höherwertige Wort innerhalb einer 32Bit Variablen getauscht und so dem Prozessabbild zur Verfügung gestellt.
Karteireiter "Online"

Wert
Zeigt den aktuellen Wert der angewählten Variablen an.
Force
Ruft den Dialog zum Forcen der Variable auf. Das Überschreiben mit dem neuen Wert hält so lange an, bis das Kommando mit Aufheben zurückgenommen wird oder das TwinCAT System neu gestartet wird. Bei einer geforcten Variable wird der Wert in roter Farbe dargestellt.
Release
Releases the variable to its regular process image value.
Schreiben
Ruft den Dialog zum Ändern des Variablenwertes auf einen benutzerdefinierten Wert auf. Hierbei wird der Wert nur einmal, für einen Taskzyklus, überschrieben.
Des Weiteren gibt es eine kontinuierlich fortlaufende, grafische Anzeige des aktuellen Online-Wertes, welche besonders bei numerischen Variablen deren Änderung über die Zeit verdeutlicht. Details hierzu finden sie unter: Einstellungen History-Anzeige.