Variablen Auswahldialog
Nach Anwahl Verknüpfung Ändern.. bzw. Verknüpft m. erscheint folgender Auswahldialog:

In der Baumansicht des Auswahldialogs werden alle in Frage kommenden verknüpfbaren Zielvariablen angezeigt (abhängig von der angewählten Variablenart (Eingangs- bzw. Ausgangsvariable).
Zeige Variablen
Unbenutzt: Ist diese Option angewählt, werden nur Variablen angezeigt, die noch nicht verknüpft sind.
Alle: Bei dieser Option werden auch bereits verknüpfte Variablen mit angezeigt. Dies macht z.B. bei mehrfach zu verknüpfenden Ausgängen Sinn.
Zeige Variablen Typen
Passender Typ: Nur passende Variablentypen werden zur Auswahl in der Baumansicht angeboten.
Passende Größe: Nur Variablentypen (z.B. auch Strukturen) mit der passenden Größe werden angeboten.
Alle Typen: Alle verfügbaren Variablentypen werden zur Auswahl angeboten.
Offsets
Kontinuierlich: Bei Multi-Verknüpfung werden die Variablen mit dieser Option, Offset-bezogen in kontinuierlicher Reihenfolge gemappt.
Öffne Dialog: Bei dieser Option wird ein Offset-Dialog, zur freien Bestimmung der zu mappenden Bits zweier Variablen, geöffnet.
Okay
Bestätigt die Verknüpfung der Variablen und schließt den Dialog
Abbruch
Schließt den Dialog ohne eine Verknüpfung auszuführen