Unsymmetrische Variablenverknüpfung
Wenn im Variablen Auswahldialog der Offline Dialog zur Anzeige angewählt ist, bzw. wenn zwei unterschiedlich große Variablen miteinander verknüpft werden sollen, wird folgender Dialog aufgeschlagen:

Im obigen Beispiel wird die Variable dwStatus ab ihrem 11 Bit mit den ersten 8 Bit der selektierten Zielvariable verknüpft.
Zugeordnete Var.
Zeigt den Namen der zu verknüpfenden Variablen (angewählte Variable im System Manager-Baum) an.
Größe
Gibt die Größe der zu verknüpfenden Variablen in Bits an.
Offset
Gibt den Bitoffset, als Startbit der Verknüpfung, innerhalb der Variablen an. Mit den Aufwärts-/ Abwärts-Pfeiltasten (Spin-Buttons) kann das Offsetbit ausgewählt werden.
Eigene Variable
Ist die Zielvariable, mit der die angewählte Variable verknüpft werden soll . Auch hier werden Größe und Offset angezeigt. Der Offset kann wiederum über die Pfeiltasten angepasst werden.
Überlappend
Sagt aus, wieviele Bits ab dem Startoffset miteinander verknüpft werden sollen.
Okay
Bestätigt die Verknüpfung der Variablen und schließt den Dialog.
Abbruch
Schließt den Dialog ohne eine Verknüpfung auszuführen.