ADS Kommando - Eingabefenster
Nachfolgend wird die manuelle Eingabemöglichkeit von ADS-Kommandos zum Ansprechen von ADS-fähigen E/A-Geräten (z.B. Beckhoff USB Buskoppler BK9500 oder Ethernet Buskoppler BK9000) erläutert.
Karteireiter "ADS Commands"
Address (Port): Gibt die AMS-Net ID und Port Nummer (letztere in Klammern) für das auszuführende ADS-Kommando an.
Type: Gibt den Telegrammtyp des auszuführenden Kommandos an (T-RW entspricht z.B. Typ Read/Write).
IGroup: Spezifiziert die Index-Group für das gewünschte ADS-Kommando.
IOffs: Spezifiziert den Index-Offset das gewünschte ADS-Kommando.
RLen: Länge der vom ADS-Gerät zu lesenden Daten (in Byte).
WLen: Länge der an das ADS-Gerät zu schreibenden Daten (in Byte).
ROffs: Offset der zu lesenden Daten (in Byte).
WOffs: Offset der zu schreibenden Daten (in Byte).
New: Fügt ein neues ADS-Kommando an die Liste an.
Delete: Löscht das angewählte ADS-Kommando aus der Liste.
Edit: Ermöglicht das Editieren, d.h. das Ändern der Werte in den einzelnen Spalten des Kommandos.