Anfügen eines E/A-Gerätes
Durch rechten Mausklick auf E/A-Geräte öffnet sich folgendes Kontextmenü:

Gerät Anfügen
Ruft den Auswahldialog für die unterstützten Feldbuskarten und andere Hardware-Geräte (wie z.B. allgemeine PC-Schnittstellen) auf.
Gerät Importieren
Integriert bereits erstellte und exportierte E/A-Geräte Konfigurationen in das aktuelle System Manager Projekt.
Geräte Suchen
Scannt den PC nach unterstützten Geräten ab. Gefundene Geräte werden dann in der Baumansicht unterhalb von "E/A Geräte" aufgelistet.
Ab TwinCAT 2.9 muß sich das angewählte Zielsystem für diese Funktion im Konfig-Modus (Config-Mode) befinden.
Einfügen
Fügt ein weiteres Gerät an aktueller Stelle (vor markiertem Gerät) in die Konfiguration ein.
Einfügen mit Verkn.
Macht dasselbe wie Einfügen, übernimmt allerdings bereits bestehende Variablenverknüpfungen aus der importierten Datei.
Auf der rechten Seite in der System Manager-Ansicht erscheint nach dem Einfügen eines Gerätes ein Dialog mit Eigenschaftsseiten.
Weitere Informationen zum Karteireiter "Allgemein": Karteireiter "Allgemein".
Weitere Informationen zu E/A-Geräten: Referenz | E/A-Geräte.
Die aktuellen Werte im Dual-Ported-Memory können per Karteireiter DPRAM (Online) online beobachtet werden.
E/A Geräte - Prozessabbild
Unterhalb des Gerätenamens erscheint ein Eintrag 'Gerätename'-Prozessabbild. Nähere Informationen hierzu, findet man unter: Prozessabbilder.
E/A Geräte - Status- und Control Informationen
Nach Öffnen des Baumes unterhalb des E/A-Gerätes, findet man die Status- und Control-Informationen des jeweiligen Gerätes:

Dies sind Eingangs- und Ausgangsvariablen, die standardmäßig, z.B. mit passenden SPS-Variablen, verknüpft werden können und damit den Status des Gerätes zum SPS-Laufzeitsystem melden können. Weitere Informationen zum Thema Verknüpfungen findet man unter: Variablen Verknüpfungen.
Anfügen von Ein-/Ausgabemodulen
Die Beschreibung zur Auswahl und Konfiguration der verschiedenen E/A-Module (Boxen) finden sie unter: "Anfügen von E/A-Modulen (Boxen)".