Anfügen von Ein-/ Ausgabe-Modulen (Boxen)
Unterhalb der konfigurierten Feldbuskarten werden nun die verschiedenen Ein- und Ausgabemodule (Boxen) angefügt und konfiguriert, bzw. mit den Variablen der SPS-Projekte oder anderen Laufzeitsystemen (z.B. einer Zusätzlichen Task) verknüpft.
Durch einen rechten Mausklick auf das konfigurierteE/A-Gerät (im Beispiel eine Beckhoff FC200x Lightbus PCI Karte) öffnet sich ein Kontextmenü. Wie der Name sagt, ist dieses Menü kontextabhängig, d.h. für unterschiedliche Feldbuskarten sind oft auch unterschiedliche Kontextmenüs vorhanden. Bei der folgenden Beschreibung werden daher nur die gemeinsamen Menüeinträge behandelt, detaillierte Geräte-Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Referenz.

Box Anfügen
Ruft, abhängig von dem konfigurierten Feldbus-System, den Auswahldialog für die unterstützten E/A-Module auf.
Gerät Löschen
Löscht das E/A-Gerät aus der Baumansicht und damit aus der Konfiguration.
Online Reset
Führt einen I/O-Reset auf der Karte aus. Dies ist nur bei aktiver Konfiguration und laufendem System möglich.
Gerät Exportieren
Sichert die gesamte Konfiguration (mit bereits angefügten Boxen) des angewählten Gerätes in eine Export-Datei.
Box Importieren
Integriert eine bereits konfigurierte und exportierte Feldbusstation in das aktuelle System.
Ausschneiden
Kopiert das aktuelle E/A-Gerät in die Zwischenablage und entfernt es aus der E/A-Konfiguration.
Kopieren
Kopiert das aktuelle E/A-Gerät in die Zwischenablage.
Einfügen
Fügt ein weiteres Gerät aus Zwischenablage an aktueller Stelle (vor markiertem Gerät) in die Konfiguration ein.
Einfügen mit Verkn.
Macht dasselbe wie Einfügen, übernimmt allerdings bereits bestehende Variablenverknüpfungen, wenn möglich.
Disabled
Nimmt die markierte Box aus der aktuellen Berechnung der Konfiguration heraus. Die Konfiguration der deaktivierten Station bleibt inklusive der Verknüpfungsinformationen erhalten und kann daher jederzeit durch nochmaliges Betätigen von Disabled reaktiviert werden. Diese Funktion ist u.a. zum Inbetriebnehmen von einzelnen Anlagenteilen vorgesehen.