E/A-Geräte - Auswahl
Nach Anwahl von Gerät Anfügen... erscheint der folgende Auswahldialog für die spezifischen E/A-Geräte (verschiedene Feldbuskarten, spezifische Beckhoff Hardware, diverse PC-Schnittstellen, etc..):

In der Baumansicht des Auswahldialogs werden alle in Frage kommenden E/A-Geräte, hier gerade z.B. einen EtherCAT-fähigen Ethernet-Port (siehe auch Auflistung: E/A-Geräte im Bereich Referenz), angeboten.
Typ
Bietet eine Auflistung der von TwinCAT unterstützten Feldbusprotokolle und dazugehörigen E/A-Geräten (Feldbuskarten) an.
Name
Hier kann der Bezeichner in der Baumansicht für das gewählte Geräte nach eigenen Vorstellungen editiert werden.
Zielsystem
Bietet dem Nutzer einen Auswahlfilter zur Einschränkung der Anzeige auf nur solche E/A-Geräte an, welche auch von der aktuell vorhandenen Beckhoff Zielplattform unterstützt werden. Standardmäßig werden allerdings alle E/A-Geräte angezeigt.
Okay
Bestätigt die Auswahl des E/A-Gerätes und schließt den Dialog. Alternativ kann auch ein Doppelklick verwendet werden.
Abbruch
Schließt den Dialog, ohne ein E/A-Gerät in die Baumansicht - und damit in die aktuelle Konfiguration - zu übernehmen.